Industriële tijdserver FL TIMESERVER in frontaal perspectief

Tijdserver voor ethernet-netwerken Bepaling van tijd en locatie via Ethernet

De industriële tijdserver FL TIMESERVER NTP stelt tijdinformatie via NTP-protocol in het Ethernet-netwerk ter beschikking. Onafhankelijk van andere NTP-diensten en ook zonder internetverbinding wordt de tijd door middel van GPS-, Galileo- of GLONASS-signalen ontvangen. De IP68-behuizingen met de geïntegreerde antenne maken de installatie in de buitenruimte mogelijk. Hierdoor is het niet meer nodig een externe GNSS-antenne aan te schaffen en te monteren.

Uw voordelen

  • Tijdsynchronisatie van Ethernet-apparaten in een netwerk via het NTP-protocol
  • Nauwkeurige lokalisatie (locatie-informatie) via NMEA, SNMP of web based management
  • Datum, tijd en positiegegevens zonder internettoegang voor meer veiligheid
  • Outdoor-behuizing met geïntegreerde antenne voor directe buitenmontage
  • Gegevensoverdracht en voeding via één Ethernet-kabel (Power-over-Ethernet)
NTP-tijdserver met GNSS-ontvanger
Nauwkeurige tijdsynchronisatie voor draadloze besturingstoepassingen YouTube

Tijdserver voor industriële toepassingen Altijd de juiste tijd in het netwerk

De robuuste tijdserver wordt ingezet in netwerken zonder internettoegang of als fallback-tijdserver voor het geval de internetverbinding uitvalt. Het apparaat heeft een waterdichte outdoor-behuizing met geïntegreerde antenne.

De tijdserver ontvangt de GPS-, Galileo- of GLONASS-signalen en verstrekt de tijd in het netwerk via NTP en, indien nodig, ook de geolocatiegegevens via NMEA aan elke netwerkdeelnemer. De voeding wordt comfortabel via Power-over-Ethernet of 24 V DC verzorgd.

De configuratie van de tijdserver verloopt via een web based management. Zodra geldige GNSS-signalen worden ontvangen en er een Satfix bestaat, wordt dit aangegeven via de LOCK-led op het apparaat en in het web based management. De verbindingsstatus en apparaatinformatie worden via SNMP opgevraagd.

Schematische tekening Werking van de tijdserver

Toepassingsgebieden van industriële tijdservers

Tijdsynchronisatie

Met de FL TIMESERVER NTP biedt Phoenix Contact een alternatief voor op internet gebaseerde tijdsdiensten en openbare NTP-servers. In Ethernet-netwerken is het steeds belangrijker dat de systeemtijd op alle apparaten precies synchroon is. Op die manier worden alle decentrale activiteiten in het netwerk nauwkeurig op tijd gedocumenteerd. Alleen als alle eenheden precies dezelfde tijd weergeven, kan een opeenvolging van gebeurtenissen worden geanalyseerd.

Voorbeelden zijn logbestanden in netwerkapparaten, camerabeelden met beeld- of tijdtoewijzing en remoteprotocollen volgens IEC 60870-5-104 of DNP3 die gebruik maken van tijdstempels.

De FL TIMESERVER NTP zorgt voor een nauwkeurige tijdsynchronisatie van Ethernet-apparaten in een netwerk via het NTP-protocol. Er is geen internettoegang nodig, wat de veiligheid in het netwerk verhoogt.

Verkeersweg in de stad

Plaatsbepaling via NTP-protocol in de verkeerssector

Lokaliseren

De FL TIMESERVER NTP verschaft nauwkeurige informatie over de geolocatie (GPS-coördinaten). Deze informatie kan worden gebruikt om de exacte locatie te bepalen,
bijv. bij containers, mobiele machines, bouwmachines, voertuigen en mobiele gebouwen. Een precieze positiebepaling gebeurt via het web based management, SNMP, NMEA of JSON-streaming.

Tijdhiërarchie niveaus in het netwerk (stratum)

Tijdhiërarchie niveaus in het netwerk (stratum)

Nauwkeurigheid van tijddistributie via NTP

De tijdsverdeling door NTP is hiërarchisch verdeeld in zogenaamde strata. Stratum 0 vertegenwoordigt het hoogste hiërarchische niveau dat als tijdbron fungeert. Dit kunnen bijvoorbeeld stationaire atoomklokken zijn waarvan het DCF-77 draadloze signaal ook de tijd ontvangt of atoomklokken in de GNSS-satellieten.

De FL TIMESERVER NTP bevindt zich via zijn GNSS-ontvanger in stratum 1. Stratum 1 omvat de apparaten die rechtstreeks zijn verbonden met een tijdbron die de meest nauwkeurige tijd in het netwerk heeft en deze als NTP-tijdserver doorgeeft aan andere deelnemers. Alle volgende strata hebben geen directe verbinding met een tijdbron en gebruiken de tijdinformatie van stratum 1.

FAQ: de juiste tijd - tijdschalen en hun bepaling

Welke tijd is eigenlijk de juiste? En waarvan hangt die tijd af? Van de snelheid waarmee de aarde draait of van de constante snelheid waarmee de atomen hun energietoestand veranderen? De - althans door de mens gemaakte - waarheid ligt in het midden. De drie belangrijke tijdschalen zijn de internationale atoomtijd (TAI), de universele tijd (UT) en de gecoördineerde universele tijd (UTC). Terwijl de TAI de gemiddelde waarde is van de tijd van enkele honderden atoomklokken, is de UT het resultaat van astronomische waarnemingen en metingen.

Die laatste worden gemaakt op de nulmeridiaan die door Greenwich loopt - niet te verwarren met Greenwich Mean Time (GMT). Door schommelingen drijven UT en TAI steeds verder uit elkaar. Bovendien vertraagt de aarde gemiddeld niet alleen gestaag, maar 'schommelt' zij en draait met verschillende snelheden rond. Daarom wordt de rotatiesnelheid voortdurend gecontroleerd en als er een verschil is van meer dan 0,9 s, wordt een schrikkelseconde toegevoegd. Dit resulteert in de gecoördineerde universele tijd UTC, die sinds 1972 functioneert als de internationaal geldende tijd en praktisch de basis vormt voor onze moderne samenleving.

FL TIMESERVER in een oogopslag

NTP-tijdserver met GNSS-ontvanger
NTP-tijdserver met GNSS-ontvanger

Type FL TIMESERVER NTP
Temperatuurbereik -40 °C … +70 °C
Behuizingen IP68 met geïntegreerde antenne
Voeding 10 V DC ... 30 V DC of Power-over-Ethernet
Ondersteunde navigatiesatellietsystemen GPS, Galileo, GLONASS (automatische omschakeling)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
Artikelnr. 1107132
Naar de productlijst