Aansluitklemmen voor de procestechniek

Aansluitklemmen voor de procestechniek

Innovatief en precies op maat

Innovatieve aansluitklemmen voor de specifieke aanspraken in de procestechniek.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

Zoeken in Aansluitklemmen voor de procestechniek

Toon alle producten uit deze categorie

In de procestechniek is de kwaliteit van de elektrische contactpunten een wezenlijk criterium voor de betrouwbaarheid van de complete installatie. Phoenix Contact biedt u een uitgebreid programma aansluitklemmen met Ex-toelating. Voor het rangeren en verdelen van signalen zijn innovatieve en compacte rangeer- en potentiaalverdelerklemmen leverbaar.

Uw voordelen

  • Omvangrijk programma met standaard aansluitklemmen met Ex-toelating
  • Compacte functie- en zekeringsklemmen voor de signaalbedrading
  • Ruimtebesparende signaalbedrading met innovatieve rangeerverbinders en rangeerblokken
  • Aansluitklemmen voor de procestechniek zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Aansluitklemmen voor toepassingen in de Ex-omgeving

Aansluitklemmen voor de Ex-omgeving  

Aansluitklemmen voor de Ex-omgeving

Het productenprogramma van de aansluitklemmen met Ex-toelating voor alle aansluittechnieken omvat aansluit-, aard-, meerdraads- en meeretageklemmen en klemmen voor hoge stromen tot 240 mm2. Scheidings- en zekeringsklemmen bieden u talrijke ruimtebesparende oplossingen voor de signaalbedrading in de Ex-omgeving.

Messcheidingsklemmen, compact en functioneel

Messcheidingsklemmen met een breedte van 3,5 mm  

Messcheidingsklemmen met een breedte van 3,5 mm

Met de ruimtebesparende messcheidingsklemmen realiseert u een tot nu toe ongekende signaaldichtheid bij aansluitklemmen. Bij de aansluiting van besturingen kan op die manier 30 procent ruimte in de schakelkast worden bespaard.

Rangeerverbinders, compact en ruimtebesparend

Rangeerverbinders PTRV  

Rangeerverbinders PTRV

De compacte rangeerverbinders PTRV dienen voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. Het aansluiten van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bekabeling aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen. Er zijn blauwe rangeerverbinders leverbaar voor toepassing in Ex i-veiligheidscircuits tot 60 V. Contourgelijke potentiaalverdelers en een groot aantal toebehoren maken het programma compleet.

Rangeerblokken, applicatiegerichte opbouw met specifiek aantal polen

Rangeerblokken PTMC  

Rangeerblokken PTMC

De rangeerblokken PTMC bieden u door hun compacte constructie de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een ruimtebesparende, overzichtelijke en foutloze bekabeling. Er zijn blauwe rangeerblokken leverbaar voor toepassing in Ex i-veiligheidscircuits tot 60 V.

Klemmenkasten en lege behuizingen

CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen  

CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen

Bij Phoenix Contact krijgt u met CLIPSAFE een innovatief, kwalitatief hoogwaardig productenprogramma met lege behuizingen, bewerkte lege behuizingen en klemmenkasten van roestvaststaal en polyester. CLIPSAFE kan met de desbetreffende toelatingen in de Ex-omgeving worden toegepast.

Het behuizingenprogramma overtuigt door variatie en veelzijdigheid, op maat gemaakt voor de montage van uw toepassing.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZLNroIwEIWfxmUzpdZSloAG4r_h3gDdEKpFq1DUEPHxb2_iVl0YZzOZ5OQ7k5MDAjIQprzpfdnp1pS1vXPBCk5mYRxRZxG5CcEbJ1nNxzH1l5RACgLECwlmDwF-Mj6GxNRFMCnWWRhMILeO7lPcjEJ606qHX9NeG_tg8o8_b_UOckmU9DjbIepIgiivPOTxcoSqoaPIUDKXUwYxfucw-tDhDd79Kj5k38V_Gs70ZVlsn2zh9PFyET6IbWs6de8gk8rUA9wrOcCHtlFwPp2qcbBEUSh5_1M1j5X-AUM83LY!/?q=ptmc&uri=pxc-search%3Awebsite&library=benl

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten