Kwaliteitstests De kwaliteit van onze producten komt bij ons op de eerste plaats. Deze wordt niet alleen naderhand bij de kant-en-klare producten getest, maar bewust tijdens elke stap van onze productie en logistiek. Om de toepassing van onze producten in alle relevante branches te waarborgen, worden onze producten onderworpen aan vele testprocedures. Naast de standaard testprocedures volgens IEC 60947-7-1/-2/-3 worden onze producten ook onderworpen aan specifieke kwaliteitstests, waardoor deze volgens talloze toelatingen worden gekwalificeerd.

Persoon in het laboratorium bij de aderuittrektest aan een schroefklem
Man bij een laboratoriumtest in het laboratorium

Laboratoriumtest

Basisprincipes Basisprincipes voor kwaliteitstests

Basisprincipes voor kwaliteitstests
Om de kwaliteit van onze producten fundamenteel te waarborgen, hecht Phoenix Contact er de grootste waarde aan om de hoge kwaliteit in alle productiegebieden te verspreiden. Een zeer belangrijke factor voor de kwaliteitswaarborging zijn hierbij onze laboratoria die de producten gedurende het volledige productieproces begeleiden. Daarom richten onze laboratoria zich ook altijd op de doorlopende optimalisatie en beschikken ze over talloze accrediteringen, zoals de CE- en UL-accreditering.

Aderuittrektest aan een schroefklem in het laboratorium

Aderuittrektest (IEC 60947-7-1/-2) aan een aansluitklem

Mechanische tests Tests van de mechanische eigenschappen van een modulaire terminal

Tests van de mechanische eigenschappen van een product
Met de mechanische kwaliteitstests worden in eerste instantie de klemlichamen en de isolatiebehuizingen getest. De tests zijn gericht op de bestendigheid van de producten met betrekking tot verschillende invloeden, zoals trilling, aderbeweging en aderuittrek of mechanische sterkte. Door deze kwaliteitstests kunnen wij zeer hoge kwaliteitsstandaarden op het gebied van mechanische eigenschappen waarborgen.

Voorbeelden van mechanische tests:

  • Aansluitvermogen
  • Buigtest
  • Aderuittrektest
  • Mechanische bestendigheid
  • Temperatuurschoktest
Kwaliteitstest van een schroefklem op kortsluitstroomvastheid tijdens de elektrische test

Test van een aansluitklem op kortsluitstroomvastheid (IEC 60947-7-1/-2)

Elektrische tests

Elektrische tests
Kwaliteitstests van de stroomvloei van de producten
De elektrische kwaliteitstests hebben betrekking op de stroomvloei in de producten. Hiervoor worden verschillende scenario's nagebootst, waarin bijv. de aansluitklemmen op kortsluitingen of op warmteontwikkeling worden getest.
Om voldoende elektrische isolatie te waarborgen, worden de klemmen bovendien op kruipwegen en isolatie-eigenschappen getest. Om de efficiency van afzonderlijke producten te kunnen waarborgen, worden deze bovendien getest op spanningsval. Voorbeelden van elektrische tests:

  • Opwarmingstest
  • Isolatietest
  • Lucht- en kruipwegen
  • Spanningsvaltest
  • Stootspanningstest
Gloeidraadtest bij een aansluitklem tijdens de materiaaltest

Gloeidraadtest (IEC 60695-2-11) bij een aansluitklem

Materiaaltests Tests van de materiaaleigenschappen van de producten

Tests van de materiaaleigenschappen van de producten
Tijdens materiaaltests worden de producten op materiaalveranderingen getest. Materiaaltests richten zich op langdurigere belastingtests in de vorm van constant hogere temperaturen, kruipwegvorming door vochtigheid en verontreiniging alsmede een gesimuleerde veroudering van de materialen.
Voorbeelden van materiaaltests:

  • Verouderingstest
  • Brandbaarheidsclassificatie
  • Isolatie-eigenschappen
  • Corrosietest
  • Naaldbrandertest
Competentie in de aansluittechniek - CLIPLINE quality
Brochure

De aansluitklemmen van Phoenix Contact worden aan verschillende tests en normen onderworpen die verder gaan dan de standaardnorm voor aansluitklemmen. Vanwege overeenkomstige constructieve maatregelen en de toepassing van hoogwaardige materialen overtreffen de aansluitklemmen duidelijk de normatieve vereisten.

Nu gratis downloaden!
Kwaliteitstests in een laboratorium met product en controle van de resultaten