Grondbeginselen van de kwaliteitstests voor aansluitklemmen Heeft u vragen over de vermelde grondbeginselen van kwaliteitstests voor aansluitklemmen? Geen probleem. Schrijf ons en wij helpen u verder!
Grondbeginselen Grondbeginselen voor kwaliteitstests
Om de kwaliteit van onze producten fundamenteel te waarborgen, hecht Phoenix Contact bijzondere waarde aan een hoge kwaliteit in alle productiegebieden. Uiterst belangrijke factor voor de kwaliteitswaarborging zijn hierbij onze laboratoria die de producten gedurende het volledige productieproces begeleiden. Daarom staan onze laboratoria in het middelpunt van onze voortdurende optimalisaties en beschikken zij over diverse accreditaties en certificeringen.
Op deze pagina vindt u diverse normen op het gebied van grondbeginselen. Voor een beter en snel overzicht staan de normen en accreditaties die op deze pagina zijn opgenomen, hieronder vermeld:
Accreditering laboratorium CE
De ontwikkelingslaboratoria van Phoenix Contact zijn door onafhankelijke accreditatie-instanties geaccrediteerd om milieu- en elektromechanische tests uit te voeren in overeenstemming met diverse milieu- en productnormen. De testrapporten van deze laboratoria worden internationaal erkend, bijv. door klanten, certificeringsinstituten en overheidsinstanties.
| Norm / interne procedures / versies | Titel van de norm- of interne procedure (evt. afwijkingen of modificaties van normprocedures opgeven) | |
|---|---|---|
| Afdeling | ||
| Elektrotechniek | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Laagspanningsschakelapparaten – Deel 1: algemene regels |
| Elektrotechniek | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Laagspanningsschakelaars - Deel 7-1: aanvullende apparatuur – aansluitklemmen voor koperen aders |
| Elektrotechniek | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Laagspanning... Deel 7-2: aanvullende apparatuur – aardklemmen voor koperen aders |
| Elektrotechniek | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Laagspannings... - Deel 7-3: aanvullende apparatuur – veiligheidseisen voor zekeringsklemmen |
Accreditering laboratorium UL (1059)
De ontwikkelingslaboratoria van Phoenix Contact staan op de lijst van productielaboratoria van UL LLC. Als gevolg daarvan zijn zij geaccrediteerd om erkende UL-tests uit te voeren als onderdeel van hun deelname aan het Client Test Data-programma. De interne testresultaten worden dus gebruikt en erkend voor certificatieprocessen.
CENELEC-Certification-Agreement(CCA)-protocol
De documentatie van de testresultaten is het resultaat van tests op testexemplaren van het ingediende product. Voor de wederzijdse erkenning van de verschillende autoriteiten en organisaties op Europees niveau moet de documentatie worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de relevante normen door een geaccrediteerd instituut. De basis voor de aansluitklemmen is IEC 60947-7-1/-2/-3. CENELEC heeft op 11.9.1973 een CENELEC-certificatieovereenkomst (CCA) aangenomen, die laatstelijk is herzien op 29-3-1983 en nog steeds geldig is. In de overeenkomst worden de testresultaten gedocumenteerd in een gestandaardiseerd protocol (CCA-protocol), dat op zijn beurt kan worden ingediend als document voor het verkrijgen van talrijke goedkeuringen en nationale conformiteitskeurmerken. Phoenix Contact gebruikt het CCA-protocol in het kader van productgoedkeuringen en certificeringen.
IECEE (CB Scheme)
Fabrikanten van elektrotechnische producten voeren talrijke tests uit alvorens ze op de markt te brengen. Deze tests worden uitgevoerd en gedocumenteerd door gecertificeerde laboratoria. Veel goedkeuringen en vrijgaven zijn gebaseerd op wereldwijd geldende normen en tests. Het CB-programma (CB = Certified Body) is een internationaal programma dat is opgezet door het IECEE. In het kader van dit programma verplichten alle deelnemende laboratoria en certificeringsorganisaties zich ertoe de resultaten van onderzoeken en tests wereldwijd wederzijds te erkennen. Zo biedt het programma alle deelnemende fabrikanten de mogelijkheid om via een vereenvoudigde procedure verschillende nationale certificaten en goedkeuringen voor hun producten te verkrijgen. Documentatie vindt plaats in een CB Scheme conform testrapport (TRF) op basis van de gevraagde tests met een eenvoudige 'pass, fail' of afzonderlijke waarden. De ontwikkelingslaboratoria van Phoenix Contact zijn dienovereenkomstig gecertificeerd.
Testvolgorde (IEC 60947-7-1/-2/-3)
De aansluitklemnorm IEC 60947-7-1/-2/-3 beschrijft de tests van aansluitklemmen voor koperen aders. De tests zijn bedoeld om de mechanische (§8.3), elektrische (§8.4) en thermische (§8.5) eigenschappen te waarborgen. Alle tests worden uitgevoerd als individuele tests op nieuwe aansluitklemmen. Alleen de buig- en trektests worden in direct verband uitgevoerd. De verouderingstest wordt alleen uitgevoerd voor schroefloze aansluitpunten. De norm is als volgt gestructureerd:
- Doorgangsklemmen
- Aardklemmen
- Zekeringsklemmen
Aardklemmen worden drie keer achter elkaar getest op kortsluitstroomvastheid.
| Onderwerp | Categorie | |
|---|---|---|
| Hoofdstuk | ||
| 8.3.2 | Stevige bevestiging van de aansluitklem | Mechanische tests |
| 8.3.3.1 | Mechanische bestendigheid (schakeling) | Mechanische tests |
| 8.3.3.2 | Buigtest: flexietest | Mechanische tests |
| 8.3.3.3 | Aderuittrektest | Mechanische tests |
| 8.3.3.4/5 | Aansluitvermogen | Mechanische tests |
| 8.4.2.2 | Luchtwegen | Elektrische tests |
| 8.4.2.3 | Kruipwegen | Elektrische tests |
| 8.4.3 | Stoot- en houd-wisselspanningcontrole | Elektrische tests |
| 8.4.4 | Spanningsvaltest | Elektrische tests |
| 8.4.5 | Opwarmingstest | Elektrische tests |
| 8.4.6 | Kortsluitstroomvastheid | Elektrische tests |
| 8.4.7 | Verouderingstest | Elektrische tests |
| 8.5 | Naaldbrandertest | Materiaaltests |
Testvolgorde (UL 1059)
UL 1059 onderscheidt aansluitklemmen volgens toepassing (Use group) en nominale spanning.
• Part I - tot en met 600 V
• Part II - 601 V tot 1500 V
• Part III - veerdrukklemmen
• Part IV - snijdende of doorborende klemmen
• Part V - aardklemmen
De testopstelling voor aansluitklemmen is beschreven in UL 486A-486B. Veerdrukklemmen, IDC- of doorsteekcontacten moeten een langdurige opwarmingstest doorstaan (30 dagen), direct gevolgd door een houd-wisselspanningcontrole. Zij worden ook onderworpen aan een uitgebreide cyclische stroomverwarmingstest met 150% van de nominale stroom (veroudering). Andere vereisten zijn: de aardklemmen moeten corrosievrij contact maken met de montagerail. Zij mogen alleen met gereedschap kunnen worden gedemonteerd. Groen-gele codering is verplicht. Bovendien gelden speciale waarden voor de spanningsval en de kortsluitstroomvastheid.
| Onderwerp | |
|---|---|
| Hoofdstuk | |
| 11 | Opwarmingstest |
| 12 | Houd-wisselspanningcontrole |
| 13 | Schakelingstest gebogen oogje |
| 14 | Kabelschoen uittrektest |
| 15 | Mechanische bestendigheid (nieuwe schakeling) |
| 16 | Warmtevormbestendigheid van kunststof |
| 17 | Aansluitvermogen |
Testvolgorde volgens UL 486A-486B
| Onderwerp | |
|---|---|
| Hoofdstuk | |
| 7.1 | Algemene eisen |
| 7.2 | Cyclische stroom verwarming |
| 7.3 | Statische stroom verwarming |
| 7.4 | Trek- en buigtest van de ader |
| 7.5 | Stoot- en houd-wisselspanningcontrole |
| 7.6 | Aderuittrektest |
| 7.7 | Valtest (hoogte 914 mm) |
| 7.8 | Isolatietest in combinatie met valtest |
| 7.9 | Buigtest voor beweegbare aansluitklemdelen |
| 7.10 | Koelschakeling (alleen voor Canada) |
| 7.11 | Vochtopname |
| 7.12/7.13 | Spanningsscheur corrosietest |
Typekeuringsrapport (IEC 60947-7-1/2)
Het productontwikkelingsproces bij de Phoenix Contact Groep wordt afgesloten met laboratoriumtests en een productvrijgave. De vrijgave vindt plaats nadat het product de desbetreffende tests met succes heeft doorstaan. De tests worden beschreven aan de hand van het product in de technische specificaties en opgeschreven in een testplan. Onze geaccrediteerde laboratoria zijn verantwoordelijk voor de tests. In de Europese context worden bijv. aansluitklemmen getest tegen de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en IEC 60947-7-1/-2/-3. De UL-context met UL 1059 en NEC 508. Deze testresultaten worden volledig gedocumenteerd in een typekeuringsrapport. Het rapport zelf bevat uitgebreide informatie over het testlaboratorium, de voor de tests gebruikte apparatuur en de testresultaten. Daarom worden typekeuringsrapporten altijd met een zekere gevoeligheid behandeld, aangezien de informatie die zij bevatten als vertrouwelijk wordt beschouwd. Op basis van het typekeuringsrapport kunnen uitgebreidere goedkeuringen worden aangevraagd. Het typekeuringsrapport dient tevens als wettelijk bindend bewijs van de producteigenschappen. Phoenix Contact gebruikt typekeuringsrapporten voor de wettelijke afbakening van producteigenschappen en voor productvrijgave.