Toepassingsgebieden voor het FIX-bloksysteem Lees meer over de mogelijke toepassingen van het FIX-bloksysteem. Dankzij de compacte opbouw van de aansluitklare FIX-blokken kunnen de verdelerblokken en apparaatklemmenblokken snel en eenvoudig in grote schakelkasten evenals kleine verdelerboxen worden geïntegreerd. Bovendien maken de diverse montagetechnieken de directe inbouw in verschillende apparaten mogelijk.

FIX-bloksysteem in de gebouweninstallatie

Uw voordelen

  • Snelle installatie, dankzij direct aan te sluiten verdelerblokken en apparaatklemmenblokken
  • Veel ruimtebesparing dankzij minimale bouwgroottes en verschillende aansluitrichtingen voor aders
  • Flexibele montagemogelijkheden dankzij diverse montageadapters en speciale lijmvarianten
  • Intuïtieve en veilige installatie dankzij de kleurtoewijzing van ader en aansluitpunt
  • Gestandaardiseerd toebehoren – de blokken kunnen met het toebehoren van de CLIPLINE complete zonder ruimteverlies uitgebreid, gecontroleerd en gemarkeerd worden
FIX-bloksysteem in één oogopslag inclusief FIX-montageadapter

FIX-bloksysteem

Het FIX-bloksysteem

Het FIX-bloksysteem bestaat uit kant-en-klare verdelerblokken en apparaatklemmen die verkrijgbaar zijn in verschillende doorsneden, aantallen polen en kleuren. De blokken kunnen onmiddellijk worden gebruikt en kunnen dankzij verschillende montageadapters op verschillende manieren worden gemonteerd. Bovendien kunnen de blokken naar wens worden gecombineerd om aansluitoplossingen op maat te creëren dankzij de geïntegreerde groef-veer-verbinding. De verdelerblokken en apparaatklemmen zijn geschikt voor een flexibele en overzichtelijke bekabeling bij weinig ruimte.

FIX-verdelerblokken voor KNX-installatie

FIX-verdelerblokken voor KNX-installatie

Het FIX-bloksysteem voor KNX-installaties

KNX is een speciale veldbus voor gebouwenautomatisering waarmee verschillende functies, zoals verlichtings-, alarm- of klimaatregeling, in gebouwen geautomatiseerd kunnen worden bestuurd. Om de aansluiting van deze systemen snel en eenvoudig te maken, biedt het FIX-bloksysteem voorgeconfigureerde FIX-KNX-oplossingen aan. Om het toewijzen van de aderkleuren in de installatieverdelers te vergemakkelijken, zijn de blokken in de standaard KNX-kleuren gemarkeerd. Zo kunt u de hoofd- en reserveaders evenals de voeding van het KNX-bussysteem efficiënt en ruimtebesparend bekabelen.

  • Rood: positieve busspanning (+)
  • Zwart: negatieve busspanning (-)
  • Geel: datakabel (A)
  • Wit: datakabel (B)
FIX-apparaatklemmenblok met aangesloten aders

FIX-apparaatklemmenblok met aangesloten aders

Apparaatklemmenblokken

De FIX apparaatklemmenblokken bieden talrijke voordelen ten opzichte van standaard luchter- en lasklemmen.

  • Geoptimaliseerd gebruik: installatie zonder gereedschap dankzij Push-in Technology
  • Overzichtelijke aansluiting: veel kleuren en individuele markeringsopties maken een intuïtieve toewijzing van blok en ader mogelijk
  • Betere contactkwaliteit: de veerdrukaansluiting waarborgt een betrouwbaarder en duurzamer elektrisch contact.
  • Flexibel gebruik: diverse montagemogelijkheden zoals montagerail-, schroef-, lijm- of snap-in-montage

Over het geheel genomen zijn apparaatklemmenblokken een moderner en beter alternatief voor luchterklemmen.

Het FIX-bloksysteem in de gebouweninstallatie De FIX-blokken zijn geschikt voor verschillende toepassingen rondom de gebouweninstallatie.

Interactieve beeldkaart: Het FIX-bloksysteem in de gebouweninstallatie
Warmtepompen
Warmtepompen vormen in talrijke bouwprojecten een integraal onderdeel van de planning. Warmtepompen zijn over het algemeen echter geen esthetische aanvulling die het uiterlijk van een gebouw verbetert. Daarom worden warmtepompen zo compact mogelijk ontworpen en wordt de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt. Dit betekent echter dat de ruimte voor stroomverdeling zeer beperkt is. Om dit probleem op te lossen, kiezen verschillende fabrikanten voor de FIX-verdeler en apparaatklemmenblokken.
Motoraansluiting voor elektrische rolluiken
Elektrische rolluiken zijn in de nieuwbouw inmiddels standaard en worden ook steeds vaker achteraf ingebouwd in bestaande gebouwen. De motor is vaak direct op de schakelaar of de besturing aangesloten. De FIX-blokken bieden daarentegen een ruimtebesparende, maar overzichtelijke en servicevriendelijke aansluiting van de aandrijfmotor. Dankzij de vele montagemogelijkheden kunnen de FIX-blokken op de optimale plaats in de rolluikkast worden aangebracht.
Motoraansluiting voor elektrische rolluiken
Laadpaal
Het FIX-bloksysteem is geschikt voor gebruik in laadpalen. Hier kunnen de FIX-blokken bijv. worden gebruikt in het ingangsgedeelte voor de stroomverdeling van de hoofdkabel naar de interne componenten. Bovendien kunnen de FIX-blokken ook worden gebruikt voor tussenverdeling tussen de besturingseenheid en de display-eenheid of in het uitgangsgebied voor de sensoraansluiting in de laadconnector.
Laadpaal
Verwarmingscircuitverdeler
Het FIX-bloksysteem is ideaal voor de aansluiting van verwarmingscircuitverdelers. Dankzij de compacte bouwvorm en de flexibele montagemogelijkheden kan deze in bijna elke verwarmingscircuitverdeler worden geïnstalleerd. De verdelerblokken in grijs, blauw en groen-geel kunnen worden gebruikt voor de aansluiting van de voeding (L/N/PE). De apparaatklemmenblokken of losse schijven bieden een duidelijke en overzichtelijke doorverbinding voor de besturingskabels tussen de thermostaat en de verwarmingscircuitklep. Afhankelijk van uw keuze kunnen de aansluitpunten worden onderscheiden door middel van kleur of met behulp van een markering. Als thermostaten meerdere verwarmingscircuits parallel moeten regelen, kunnen de besturingskabels ook in FIX-verdelerblokken worden aangesloten.
Verwarmingscircuitverdeler
Verdelerboxen
Het FIX-bloksysteem is ook geschikt voor gebruik in onderverdelingen. Vooral de verdelerblokken bieden een snelle en gemakkelijke mogelijkheid om potentiaal te verzamelen en te verdelen dankzij de geïntegreerde overbrugging.
Verdelerboxen
Verdeeldozen
De apparaatklemmenblokken en verdelerblokken kunnen ook worden gebruikt in grotere verdelerboxen. Hier kunnen de FIX-apparaatklemmenblokken of verdelerblokken worden gebruikt voor de overzichtelijke aansluiting van bijv. verlichtingssystemen, bewakingssystemen of andere eindgebruikers. Afhankelijk van de verdelerbox kan worden gekozen voor FIX-blokken met aansluiting aan de zij- of voorkant.
Verdeeldozen

Het FIX-bloksysteem in ruwe werkomgevingen De FIX-verdelerblokken zijn ook geschikt voor gebruik in gebieden waar vuil en stof deel uitmaken van de dagelijkse omgevingsomstandigheden.

Interactieve beeldkaart: Het FIX-bloksysteem in ruwe werkomgevingen
Door accu's aangedreven bouwmachines
Luchterklemmen worden gebruikt als aansluitpunten in een groot aantal apparaten, zoals hogedrukreinigers en trilplaten die werken op accu's. Door de heersende trillingen kunnen de eenvoudige schroefverbindingen na verloop van tijd losraken, wat leidt tot terugkerende uitval en reparatiewerkzaamheden. Om dit probleem tegen te gaan, kiezen sommige fabrikanten voor het apparaatklemmenblokken van het FIX-bloksysteem.
Kranen en andere hefwerktuigen
Verdelerblokken of apparaatklemmenblokken van het FIX-bloksysteem kunnen ook worden gebruikt in hefwerktuigen zoals kranen of hefplatformen. Om de hoofdvoeding over de verschillende motoren te verdelen, worden de verdelerblokken bijv. in de bedieningspanelen of besturingskasten geïnstalleerd. Apparaatklemmenblokken kunnen bovendien worden gebruikt om de besturingskabels van de sensoren aan te sluiten op de besturingsapparaten. Dit zorgt voor een betrouwbare communicatie en besturing.
Kranen en andere hefwerktuigen
Graafmachines en laders
Verdelerblokken en apparaatklemmenblokken van het FIX-bloksysteem kunnen ook worden gebruikt in graafmachines en laders. De componenten zijn gedimensioneerd om elektrische aansluitingen veilig en efficiënt te maken, wat uiterst belangrijk is bij bouwmachines. Net als bij de hefwerktuigen verdelen de FIX-blokken elektrische energie of signalen van een hoofdbron naar meerdere aftakkingen. Dit is belangrijk voor de stroomtoevoer naar verschillende onderdelen van de machine, zoals motoren, sensoren en besturingen. Vooral graafmachines moeten verschillende hydraulische motoren en sensoren kunnen aansturen. Bovendien maken de FIX-blokken de verdeling van elektrische stroom mogelijk voor de elektrische systemen van het voertuig, zoals de ontsteking of de verlichting.
Graafmachines en laders
Mengtrommels
Het FIX-bloksysteem kan ook een onderdeel zijn van mengtrommels. Met de apparaatklemmenblokken kan de draaimotor snel, compact en eenvoudig worden aangesloten. Dankzij de hoge mate van flexibiliteit tijdens de montage en de verschillende aansluitrichtingen kan de besturingseenheid zo compact mogelijk worden opgebouwd. Bovendien vereenvoudigt de integratie van de blokken het onderhoud en de mogelijke vervanging van één van de componenten.
Gemotoriseerde apparaten en gereedschappen
Verdelerblokken en apparaatklemmenblokken van het FIX-bloksysteem zijn zowel geschikt voor het aansluiten van elektromotoren als van benzine- of dieselmotoren. Voor elektromotoren kunnen de FIX-blokken in het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om de hoofdvoeding over de verschillende motoren te verdelen. De apparaatklemmenblokken kunnen worden gebruikt om de besturingskabels van de motoren op de besturingsapparaten aan te sluiten. Bij benzine- of dieselmotoren kunnen de verdelerblokken worden gebruikt om de elektrische energie van de batterij naar verschillende elektrische systemen van het voertuig te verdelen, zoals de ontsteking, verlichting en sensoren. Net als bij elektromotoren kunnen de apparaatklemmenblokken de besturingskabels van de sensoren aansluiten op de besturingsapparaten, waardoor een nauwkeurige besturing en bewaking van de motorfuncties mogelijk is.

Het FIX-bloksysteem in de medische techniek Het FIX-bloksysteem is zo betrouwbaar en langdurig stabiel dat het systeem zonder bedenkingen zelfs in medische toepassingen kan worden gebruikt.

Interactieve beeldkaart: Het FIX-bloksysteem in de medische techniek
Apparaten voor beeldvormende diagnostiek (röntgen, ultrasoon, CT, MRI)
Verdelerblokken en apparaatklemmenblokken van het FIX-bloksysteem zijn ook geschikt voor het aansluiten van apparaten voor beeldvormende diagnostiek. Ze zijn zeer compact, onderhoudsvrij en uiterst flexibel. De blokken kunnen bijv. de verschillende sensoren en detectoren in een MRI-apparaat (Magnetic Resonance Imaging) van stroom voorzien en de betrouwbare communicatie en besturing waarborgen.
Apparaten voor beeldvormende diagnostiek (röntgen, ultrasoon, CT, MRI)
Operatietafels en ziekenhuisbedden
Het FIX-bloksysteem wordt ook gebruikt in ziekenhuisbedden en OK-tafels. In ziekenhuisbedden maakt de verstelbaarheid van de bedden een betere patiëntenzorg mogelijk door comfortmanagement en pijnbestrijding te ondersteunen, de mobiliteit te verbeteren, de ademhalingsfunctie en bloedsomloop te optimaliseren en decubitus te helpen voorkomen. Aangezien de bedden toch compact en mobiel moeten blijven, is het FIX-bloksysteem ideaal. Dankzij hun modulariteit kunnen de FIX-blokken volgens het vereiste aantal polen precies worden geconfigureerd, wat een eenvoudige en compacte aansluiting mogelijk maakt. Bovendien bieden de verschillende montagemogelijkheden van de blokken een flexibele installatie op vrijwel elke locatie.
Beademings- en dialyseapparaten
De FIX-blokken van het FIX-bloksysteem bieden talrijke voordelen die ze voor gebruik in mobiele beademings- en dialyseapparaten voorbestemmen. Betrouwbaarheid heeft hier de hoogste prioriteit, aangezien dit vitale apparaten zijn. Het FIX-bloksysteem maakt indruk door de naleving van verschillende normen en kwaliteitstests, die de hoge betrouwbaarheid van de FIX-blokken garanderen. Een ander voordeel is het eenvoudige gebruik en onderhoud. Compacte apparaten kunnen in het dagelijks leven beter worden geïntegreerd en bijv. worden opgeborgen in ambulances. De opbouw volgens het nauwkeurige aantal polen en de overzichtelijke aansluiting van de FIX-blokken dragen niet alleen bij aan een slank design, maar ook aan de onderhoudsvriendelijkheid.
Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Configurator voor de FIX-verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Configurator voor de FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

Gebruik onze configurator en stel uw individuele oplossing samen. Met de configurator kunnen eenvoudig en intuïtief individuele oplossingen uit de verdelerblokken, functieverdelerblokken en apparaatklemmenblokken in verschillende kleuren worden gecreëerd.

Gebruik de compacte blokken voor een ruimtebesparende aansluiting
FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken

De kant-en-klare verdelerblokken en apparaatklemmenblokken zorgen voor een snelle en ruimtebesparende aansluiting. Dankzij de veelzijdige montageadapters kunnen de gebruiksklare FIX-blokken in bijna elke toepassing worden geïntegreerd.

Naar de brochure
FIX-verdelerblokken en apparaatklemmenblokken