Overspanningsbeveiliging voor duurzame energie

Overspanningsbeveiliging voor duurzame energie

Best mogelijke beveiliging

Beveilig uw installaties op de best mogelijke manier – met producten die speciaal afgestemd zijn op duurzame energiesoorten.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Overspanningsbeveiliging voor duurzame energie

Toon alle producten uit deze categorie

Hebt u een fotovoltaïsche installatie op het gebouw geïnstalleerd? Misschien exploiteert u een windpark of een zonnecentrale? – Beveilig uw investeringen en opbrengsten dan tegen schade door bliksem en overspanningen.

Uw voordelen

  • complete beveiliging van de opwekking, via de voeding tot en met de communicatie door omvangrijk productenprogramma
  • optimaal afgestemde beveiliging, want branchespecifieke producten
  • 24 uur per dag gegarandeerde beschikbaarheid van de installatie dankzij overspanningsbeveiliging
  • geoptimaliseerde planning van onderhoudswerkzaamheden door afstandsmelding

Beveilig uw investering

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Vooral op het gebied van windenergie en zonne-energie is het aantal installaties aanzienlijk gestegen.

Deze installaties lopen echter ook een bijzonder risico door bliksemstromen en overspanningen. Want meestal staan ze op onbeschutte locaties of ze lopen extra gevaar voor blikseminslag vanwege hun oppervlak.

Neem voorzorgsmaatregelen: overspanningsbeveiliging verhoogt duidelijk de beschikbaarheid van uw installaties.

Beveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact voor fotovoltaïsche installaties

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Voor PV-installaties zijn speciale beveiligingsschakelingen nodig. Afhankelijk van de systeemopbouw en aardingsomstandigheden leveren wij de geschikte beveiligingsmodulen om deze hoge gelijkspanningen veilig te kunnen beheersen.

Voorgeconfectioneerde set-oplossingen vereenvoudigen voor u de installatie van overspanningsbeveiliging in uw PV-installatie.

Ook tracking- en monitoringsystemen moeten worden beveiligd tegen storingen en gegevensverlies. Beveilig uw data- en besturingskabels met de passende beveiligingsmodulen.

Stringbox met externe stringzekering

Stringbox met stringzekering buiten de junction box

Stringbox met externe stringzekering

De stringboxen (GAK's) met stringzekering buiten de junction box overtuigen door de compacte constructie en het flexibele toepassingsbereik. Vanwege de externe montage wordt de thermische belasting van de interne componenten aanzienlijk gereduceerd, omdat de zekeringen hun warmte optimaal aan de omgeving kunnen afgeven.

Stringboxen met standaard stringzekering

Stringbox met standaard stringzekering  

Voorgeconfectioneerde stringboxen met standaard stringzekering

Met stringboxen van Phoenix Contact kunt u de status van uw fotovoltaïsche installatie betrouwbaar bewaken. De oplossingen met standaard stringzekering bieden een temperatuurgeoptimaliseerd schakelkastdesign, waardoor het uitvallen van belangrijke componenten, bijv. monitoring-systemen, als gevolg van thermische overbelasting is uitgesloten.

Beveiliging voor windturbines

Overspanningsbeveiliging van Phoenix Contact voor windturbines  

Overspanningsbeveiliging voor windenergie

Van de laagspanningshoofdverdeling tot en met de top box, generator en pitch control bieden wij betrouwbare beveiligingsmodulen om stilstandtijden en beschadiging te helpen voorkomen.

Beveilig voeding, communicatie en besturingstechniek van uw installatie met producten die speciaal op de eisen voor windenergie zijn afgestemd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Service


Junction boxes

Projectspecifieke en geteste junction-boxoplossingen