Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Sterk prestatievermogen

Overspanningsbeveiliging voor alle eisen – vanaf de netvoeding tot aan het eindapparaat.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

  • Combi-afleider Type 1+2
    Bliksemstroombeveiliging

    Combi-afleiders Type 1+2 van Phoenix Contact zijn gebaseerd op de vonkbrugtechnologie en bieden het beveiligingsniveau van een Type 2-overspanningsbeveiliging.

  • Combi-afleiders Type 1+2 special
    Afleidercombinatie Type 1+2

    De unieke combi-afleiders Type 1+2 special van Phoenix Contact bieden twee volwaardige beveiligingsklassen in slechts één beveiligingsmodule

  • Overspanningsbeveiligingsmodule type 2
    Overspanningsbeveiligingsmodule type 2

    Varistorgebaseerde overspanningsbeveiligingsmodulen type 2 van Phoenix Contact zijn veelzijdig toepasbaar. De smalste beveiligingsmodulen zijn per kanaal slechts 12 mm breed.

  • Apparaatbeveiliging type 3
    Overspanningsbeveiliging type 3

    Overspanningsbeveiliging type 3 van Phoenix Contact beveiligt uw eindapparaten betrouwbaar tegen beschadiging door transiënten.

Zoeken in Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Toon alle producten uit deze categorie

Onze overspanningsbeveiligingsmodulen van het Type 1+2, Type 2 of Type 3 bieden een effectieve beveiliging van uw elektronische apparaten. Ons productenprogramma biedt u voor elke toepassing comfortabele oplossingen die gereed zijn voor installatie.

Uw voordelen

  • in alle gangbare voedingssystemen toepasbaar dankzij krachtige componenten
  • maximale beschikbaarheid van de installatie door netvolgstroomvrije vonkbrugtechnologie
  • volledige beveiliging over alle beveiligingsniveaus dankzij op elkaar afgestemde beveiligingsmodulen
  • ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwvorm
  • eerder weten wat er aan de hand is – dankzij preventieve controle van de steekbare beveiligingsmodulen
  • Overspanningsbeveiliging voor voedingen is onderdeel van het COMPLETE line systeem

Het Safe Energy Control-productenprogramma

Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen  

Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen

Safe Energy Control, of kortweg SEC, staat voor een productfamilie met een buitengewoon lange levensduur en een maximaal prestatieniveau op het gebied van bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging. Met de revolutionaire vonkbrugtechniek wordt elke netvolgstroom betrouwbaar voorkomen. Zo wordt de belasting van de complete installatie tot een minimum gereduceerd. De overspanningsbeveiligingsmodulen doen onopvallend hun werk en ontzien daarmee de complete installatie. Voorzekeringsvrije oplossingen zijn voor alle toepassingen leverbaar. De modulaire steekbaarheid rondt de SEC-familie af.

Combi-afleider Type 1+2

Bliksemstroombeveiliging / combi-afleider Type 1+2 voor voedingssystemen  

Combi-afleider Type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Elke bliksemstroombeveiligingsmodule Type 1 voldoet aan de hoogste eisen wat betreft afleidvermogen. Tegelijkertijd is de module echter ook een overspanningsbeveiligingsmodule (SPD) Type 2. Het vermelden van testklasse II voor een bliksemstroombeveiligingsmodule Type 1 is redundante informatie en vormt geen extra kwalificatie. Dergelijke beveiligingsmodulen worden daarom combi-afleiders (SPD Type 1+2) genoemd. Een combi-afleider is dus een beveiligingsmodule dat aan beide testklassen voldoet.

Combi-afleider Type 1+2 special

Combinatie van Type 1-bliksemstroomoverspanningsbeveiliging en Type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen in één product  

Combi-afleider Type 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

De combi-afleider Type 1+2 special is wezenlijk verschillend van de combi-afleider Type 1+2. Want de combi-afleider Type 1+2 special omvat twee zelfstandige beveiligingsmodulen, die in een zeer kleine ruimte parallel geschakeld zijn. De spanningsschakelende vonkbrug (SPD Type 1+2) werkt optimaal samen met een spanningsbegrenzende varistor (SPD Type 2).  Twee zelfstandige beveiligingsmodulen in één compact samengestelde module zorgen zo voor een optimaal aanspreekgedrag, de best mogelijke bescherming van de installatie en een lange levensduur van de componenten.

Overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2

Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2  

Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's) van Type 2 zijn doorgaans aangebracht in onderverdelingen of schakelkasten. Ze vormen het tweede beveiligingsniveau in een overspanningsbeveiligingsconcept van drie beveiligingsniveaus. SPD's van Type 2 moeten overspanningen door indirecte blikseminslagen of schakelhandelingen veilig kunnen afleiden. Overspanningen door schakelhandelingen zijn vaak zeer dynamisch en komen veel vaker voor dan overspanningen door bliksem. Hier bewijst een technologie met een snel aanspreekgedrag, bijv. de varistortechnologie, zijn nut.

Apparaatbeveiliging Type 3

Overspanningsbeveiliging voor eindapparaten Type 3  

Apparaatbeveiliging Type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Overspanningsbeveiligingsmodulen van Type 3 zijn doorgaans direct voor de te beveiligen eindapparaten aangebracht. Daarom worden ze ook apparaatbeveiliging genoemd. Vanwege de verschillen in installatie-omgevingen zijn SPD's van Type 3 in uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar:

  • modulen voor railmontage
  • modulen voor inbouw in contactdozen

Beveiliging voor alle toepassingen

Schematische weergave van de beveiligingsniveaus  

Beveiligingsniveau van de verschillende typen beveiligingsmodule

Overspanningen zijn potentiële storingsfactoren. Zonder effectieve beveiliging moet u rekening houden met hoge kosten voor reparatie of nieuwe aanschaf van de betrokken systemen.

Met het meertraps concept van Phoenix Contact beveiligt u uw installaties en apparaten effectief.

  • Beveiligingsniveau Type 1:
    krachtige bliksemstroombeveiliging (combi-afleider Type 1+2 of combi-afleider Type 1+2 special)
  • Beveiligingsniveau Type 2:
    overspanningsbeveiliging, die in geen enkele voeding mag ontbreken
  • Beveiligingsniveau Type 3:
    overspanningsbeveiliging voor gevoelige apparaten

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service


Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.


Overspanningsbeveiliging opnieuw uitgevonden

Bijzonder lange levensduur dankzij Safe Energy Control-technologie.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f