Scheidingsversterkers

Scheidingsversterkers

Signalen veilig overdragen

Scheiden, omzetten, filteren, versterken: onze scheidingsversterkers zorgen voor een storingvrije overdracht van uw analoge signalen.

Terug naar M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Scheidingsversterkers

Toon alle producten uit deze categorie

Van de zeer compacte 6 mm-scheidingsversterkers via de functioneel veilige scheidingsversterkers tot aan de signaalscheidingsmodulen voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de Ex-omgeving: onze productfamilies van de scheidingsversterkers bieden een oplossing voor alle toepassingen voor analoge signaalaanpassing.

Uw voordelen

  • veilig scheiden, aanpassen, filteren en versterken met omvangrijke oplossingen voor de analoge signaalverwerking
  • veldsignalen veilig galvanisch gescheiden in industriële netwerken integreren met scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
  • met de zeer compacte scheidingsversterkers tot 65 % ruimtebesparing in vergelijking met gangbare scheiders
  • nauwkeurige overdracht en hoge bedrijfszekerheid met standaard SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers
  • maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen: met één- en tweekanaals signaalscheidingsmodulen voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de Ex-omgeving
  • analoge signalen eenvoudig volgens de machinerichtlijn in de veiligheidsketen integreren: met scheidingsversterkers met Performance Level

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten