Interfaceconverters, gateways en proxy's zijn de intelligente oplossing om seriële interfaces met het Ethernet te verbinden.
Device-servers, gateways en proxy's geven u de mogelijkheid tot een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken. Ook kunt u meerdere netwerken en deelsegmenten transparant configureren en parametreren. Industriële tijdservers stellen tijd- en locatie-informatie in het Ethernet-netwerk ter beschikking. De in de industrie meest gebruikte datacommunicatieprotocollen worden met verschillende combinaties ondersteund.
Op Ethernet gebaseerde systemen hebben een groot voordeel: deelsystemen kunnen met interfaceconverters, gateways en proxy's transparant in het communicatie- en diagnoseconcept worden geïntegreerd. Zo hebt u ook via de PROFINET-besturing toegang tot de veldapparatuur. Dat betekent: geen dubbele configuratie of adressering. Daarmee integreert u ook deelsegmenten of oudere installaties zonder Ethernet interface, in uw netwerk. Zo wordt bijv. in de automobielproductie een robotcel met INTERBUS gerealiseerd. De koppeling van de verschillende besturingskasten wordt echter via PROFINET tot stand gebracht.
Seriële device-servers maken een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en veldbussen in moderne Ethernet-netwerken mogelijk.
Bij veel toepassingen is sprake van meerdere seriële apparaten in een kleine ruimte, zoals barcodescanners en printers, die met het Ethernet verbonden moeten zijn. In deze gevallen bespaart de toepassing van een multiportconverter aan de ene kant kostbare ruimte in de schakelkast, aan de andere kant geld.
Bovendien kan de toepassing aan specifieke wensen worden aangepast, zodat verschillende gebruikers via een enkele converter toegang hebben tot meerdere seriële interfaces.
Uw voordelen:
De seriële device-servers uit de serie GW DEVICE SERVER... worden toegepast om seriële standaardapparaten (normaal gesproken met RAW- of ASCII-bestandsformaten) met Ethernet-netwerken te verbinden. U kunt de apparaten als "virtuele COM-poort" en als native TCP- of UDP-Ethernet-apparaat gebruiken.
Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/RTU... worden gebruikt voor het converteren van Modbus/RTU (of ASCII, serieel) naar Modbus/TCP. Deze modulen zijn uitgesproken krachtig en kunnen voor willekeurige Modbus-client- en server-combinaties worden geconfigureerd.
Met modulen uit de serie GW MODBUS TCP/ASCII... maakt u RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags via het Modbus-protocol beschikbaar. Met modulen uit de serie GW MODBUS EIP/ASCII... kunt u deze strings naar EtherNet/IP™ converteren.
Met de modulen uit de serie GW EIP/MODBUS... of GW PN/MODBUS... kunt u Modbus-servers in het EtherNet/IP™- of PROFINET-protocol integreren. Zo kunnen bestaande Modbus-deelnemers in moderne, Ethernet-gebaseerde EtherNet/IP™- of PROFINET-protocollen worden geïntegreerd.
U kunt PROFIBUS-devices (bijv. besturingen of aandrijvingen) naadloos verbinden met een PROFINET-controller. Deze gebruikersvriendelijke gateway biedt een eenvoudig migratiepad aan voor geïnstalleerde apparatuur en is geschikt voor gebruik in alle branches. De configuratie van de gateway en diagnose van de communicatie kunnen eenvoudig via het web based management worden uitgevoerd.
De modules uit de serie GW PL… bestaan uit een kopmoduul en maximaal vijf uitbreidingsmodules. Deze modulen maken het op eenvoudige wijze mogelijk om HART-veldapparaten via OPC UA te parametreren en bewaken. Dit maakt toegang tot procesdata via de cloud mogelijk zonder invloed op het procesbesturende systeem.
Dankzij de modulair opgebouwde HART-Ethernet-gateway kunt u tot 40 apparaten aansluiten.
Het kopstation GW PL ETH/UNI communiceert via OPC UA volgens het NAMUR Open Architecture-concept (NOA). De module fungeert daarbij als datadiode om diagnose- en procesdata van HART-veldapparaten door te geven aan een willekeurig te kiezen cloudsysteem.
Door analyse en verwerking van de gewonnen data wordt de procesefficiëntie gecontroleerd. Indien gewenst wordt de informatie teruggekoppeld aan het ERP-systeem, bijv. om automatisch onderhoudsopdrachten te genereren. Procesbesturende systemen worden daarbij noch beïnvloed, noch in gevaar gebracht.
Wilt u een INTERBUS-applicatie in een PROFINET-netwerk integreren? Dan is de FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. De module kunt u probleemloos met uw desbetreffende programmeertool parametreren. De geïntegreerde switch gebruikt u in de schakelkast als uplink naar het besturingssysteem of in het veld voor de in-serieschakeling.
Dit is uniek: PROFIsafe – voor universele communicatie, ook over de grenzen van uw netwerk.
De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.
De industriële tijdserver FL TIMESERVER NTP stelt tijdinformatie via NTP-protocol in het Ethernet-netwerk ter beschikking. Onafhankelijk van andere NTP-diensten en zonder internetverbinding wordt de tijd door middel van GPS, GALILEO of GLONASS ontvangen. Door de robuuste IP68-behuizing met geïntegreerde antenne en PoE-voeding kunt u het apparaat probleemloos buiten de kast installeren.
"$pageName" op