Veilige I/O's

Veilige I/Os

Veiligheid voor elk I/O-systeem

Integreer op betrouwbare en eenvoudige wijze functionele veiligheid in uw reeds bestaande netwerk.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veilige I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

Ons productenprogramma omvat veilige I/O-modulen voor een eenvoudige, centrale integratie van veiligheidsfuncties in compacte machines. Met de veilige I/O-modulen met de beproefde SafetyBridge Technology daarentegen realiseert u complexe, decentrale veiligheidsoplossingen. De veilige I/O-modulen kunnen in gecombineerde netwerken zoals PROFIBUS en PROFINET met één besturing worden aangestuurd.

Uw voordelen

  • Economische systeemopbouw, aangezien er geen veiligheids-PLC en geen veilig veldbussysteem nodig is
  • Flexibel inzetbaar door compatibiliteit met alle gangbare bussystemen
  • Eenvoudige configuratie met de software SAFECONF
  • Veilige dataoverdracht via draadloze systemen en naar de cloud

Veilige I/O's voor de schakelkast: Axioline Smart Elements

Veilige I/Os voor Axioline Smart Elements  

Veilige I/O's voor het I/O-systeem Axioline Smart Elements

De Axioline Smart Elements zijn compacte, steekbare I/O-modulen voor het realiseren van uw individuele I/O-concept. In combinatie met een Axioline F-backplane wordt de buscommunicatie voor het betreffende I/O-systeem, bestaande uit vier of zes Smart Elements, gerealiseerd.

Met Axioline Smart Elements voldoet u aan de hoogste veiligheidseisen tot PL e en SIL 3. Onze Smart Elements met TÜV-certificaat ondersteunen het veilige PROFIsafe-communicatieprotocol en de SafetyBridge Technology voor decentrale en netwerkonafhankelijke veiligheidsoplossingen.

Veilige I/O's voor de schakelkast: Axioline F

Veilige I/Os voor Axioline F  

Veilige I/O's voor het I/O-systeem Axioline F

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire blokuitvoering. Dankzij de bijzonder korte reactietijden is Axioline F bij uitstek geschikt voor snelle en synchrone processen.

Met de veilige I/O-modulen met SafetyBridge Technology realiseert u eenvoudig veilige, decentrale communicatie zonder veiligheids-PLC.

In PROFIBUS- en PROFINET-netwerken zorgen de PROFIsafe-modulen voor het registreren en doorgeven van veiligheidsignalen.

Veilige I/O's voor de schakelkast: Inline

Veilige I/Os voor Inline  

Veilige I/O's voor het I/O-systeem Inline

Inline is de flexibele alleskunner in fijn-modulaire bouwvorm. Uit een groot aantal I/O-modulen en functiemodulen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Bij Inline kunt u kiezen: realiseer de eenvoudigste oplossingen voor functionele veiligheid met het Inline ECO Safe-moduul of complexe, decentrale veiligheidsoplossingen met SafetyBridge Technology of PROFIsafe.

Veilige I/O-box voor de veldinstallatie

Veilige IP67-I/O-box Axioline E Safe  

Veilige IP67-I/O-box met IO-Link

Met de veilige IP67-I/O-box Axioline E Safe verwerkt u veilige in- en uitgangen buiten de schakelkast.

De I/O-box beschikt over acht veilige ingangen, vier veilige uitgangen en een IO-Link-interface. U kunt de I/O-box gebruiken in SafetyBridge Technology- en PROFIsafe-toepassingen. Het safety-protocol wordt daarbij via een IO-Link-Master in het standaardnetwerk verzonden.

Eenvoudige configuratie met de software SAFECONF

Configuratiesoftware SAFECONF  

Configuratiesoftware SAFECONF

Met SAFECONF stelt u de veiligheidslogica voor de configureerbare veiligheidsmodulen PSRtrisafe eenvoudig samen door middel van drag-and-drop.

De software biedt u tools voor een eenvoudige en norm-conforme configuratie van uw veiligheidslogica. Alle tools zijn direct in een venster geplaatst en maken het mogelijk om intuïtief te werken. U hoeft hiervoor niet over programmeerkennis te beschikken.

Probeer het eens. U kunt de configuratiesoftware gratis downloaden.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen

Doe basiskennis op over veiligheidsfuncties en het performance level.