PLCnext Control

PLCnext Control

Open en innovatief

PLCnext Control zijn de PLC's voor PLCnext Technology en uw automatisering van morgen.

Terug naar PLC en I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in PLCnext Control

Toon alle producten uit deze categorie

Met de PLCnext Control bent u vrij om te werken met de programmeertalen van uw voorkeur, of dit nu IEC 61131-3 of hogere programmeertalen zijn. Onbegrensde aanpassingsmogelijkheden door een snelle en eenvoudige integratie van open-source-software, apps, alsmede actuele en toekomstige communicatiestandaarden en de intelligente koppeling via de cloud verschaffen u alle vrijheid bij de overgang naar het digitale tijdperk.

Uw voordelen

  • Twee PLC's in verschillende vermogensklassen maken de ideale aanpassing aan uw automatiseringstaak mogelijk
  • Geïntegreerde koppeling met de Proficloud voor analyses van uw wereldwijde machine- en installatiegegevens
  • Door open-source-software en apps kan de PLCnext Control specifiek worden aangepast aan uw toepassingsomstandigheden
  • Open Linux-besturingssysteem en ondersteuning van hogere programmeertalen
  • PLCnext Control is onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Open en innovatief - PLCnext Control voor de modulaire uitbreiding

PLCnext Control AXC F 2152  

Open PLCnext Control van de Axiocontrol-serie

Uit de robuuste Axiocontrol-serie biedt Phoenix Contact verschillende PLC's voor PLCnext Technology aan. Deze zijn bedoeld voor programmering in hogere programmeertalen, maar ook met klassieke PLC programmeertools volgens IEC 61131-3.

De PLC's kunnen worden uitgebreid met modulen voor de linkerzijde, alsmede met de IP20-I/O-systemen Axioline en Inline.

Ondanks de compacte bouwvorm zorgen de twee Arm®-Cortex®-A9-processorkernen met telkens 800 MHz voor een hoge performance en snelle data-uitwisseling. De security is gebaseerd op een trusted-platform-module (TPM), waarop ook gebruikerscertificaten kunnen worden gezet.

Een cloudkoppeling is direct op de PLC te realiseren door eenvoudig een QR-code te scannen.

Als u kennis wilt maken met de werking, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de PLCnext Technology, kunt u gebruikmaken van de starterkit met voorgeïnstalleerde componenten voor uw testapplicaties. Bij bestelling van de starterkit ontvangt u exclusief een jaar lang gratis toegang tot de Proficloud.

Veilig en hoogperformant - PLCnext Control voor grote netwerken met safety-deelnemers

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control met high performance voor hogere programmeertalen

De nieuwe RFC 4072S is de eerste krachtige veiligheidsbesturing voor PLCnext Technology. De besturing combineert maximale veiligheid door twee onafhankelijke CPU's met een hoogperformant quad-core-systeem, dat zeer uitgestrekte netwerken met tot 300 veiligheidsgerichte deelnemers kan beheren.

De gebruikersinterface is eenvoudige te bedienen middels een touchscreen en zorgt er voor dat u alles onder controle houdt.

Met de embedded OPC UA-server is de PLC door een gestandaardiseerd communicatieprotocol nu al voorbereid op toekomstige eisen.

Standaard- en safety-programmering kunnen via de PLC-programmeersoftware PLCnext Engineer worden gerealiseerd.

PLC-programmeersoftware PLCnext Engineer en plug-ins

PLC-programmeersoftware PLCnext Engineer  

PLC-programmeersoftware PLCnext Engineer met plug-ins voor klantspecifieke software-oplossingen

PLCnext Engineer is de flexibele PLC-programmeersoftware voor de nieuwe PLC-generatie met PLCnext Technology. De software omvat alle basisfuncties voor de configuratie, programmering, visualisering en diagnose. Overzichtelijke interfaces, objectgeoriënteerde programmering en klantspecifiek aanpasbare functies zijn nog maar enkele van de nieuwe features.

Voor de programmering van uw eigen IEC 61131-3-modulen kunt u de PLCnext Technology Developer Tools voor Visual Studio gebruiken. De setup bevat alle benodigde tools om eenvoudig eigen bibliotheken te maken met functies en functieblokken met programmering in C#.

Voor programmering in C++ hebt u de Software Development Kit (SDK) nodig die bij de firmware van uw controller en uw besturingssysteem past. Hierbij raden wij u Eclipse als ontwikkelomgeving aan met onze PlugIn en de Library Builder voor het maken van programma's voor PLCnext Engineer.

Apps voor PLCnext Control in de PLCnext Store

PLCnext Store  

Apps voor de PLCnext Control in de PLCnext Store

De PLCnext Store stelt softwareapplicaties (apps) ter beschikking voor industriële toepassingen op het gebied van automatiseringstechniek. Hiermee kunt u de PLCnext Control direct en eenvoudig uitbreiden met technische functies.

Versnel uw applicatieontwikkeling en gebruik all-in-one-apps, zonder uitgebreide programmeerkennis.

Ready-to-use: dat houdt in, dat een PLCnext Control dankzij de PLCnext Store eenvoudig en zonder programmering bijvoorbeeld tot een solarpark-PLC kan worden geüpgraded.

Phoenix Contact biedt nu al talrijke softwarebibliotheken voor PLCnext Engineer aan. Deze staan als app in de PLCnext Store voor u gereed en kunt u eenvoudig downloaden.

Via een development-app (dev-app) wordt PLCnext Technology ongecompliceerd met een gewenste runtime-omgeving uitgebreid. Zo kunnen ook branche-specifieke programmeertalen, bijv. Codesys, Java, Python en S5 (Siemens runtime-omgeving), worden gebruikt.