Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik in RS-485-2-draads bussystemen, 3-weg-scheiding, op rail te monteren
Veldbus-repeater en seriële interfaceconverter
Met veldbus-repeaters voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten mogelijk. Met de seriële interfaceconverters kunnen seriële interfaces, zoals RS-232, RS-485, RS-422 en TTY, onderling worden geconverteerd om verschillende apparaten te kunnen aansluiten.
Interfaceconverter, voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar RS-422 (V.11) en RS-485, met galvanische scheiding, 2-kanaals, op rail te monteren
Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor RS-485-2-draads bussystemen tot 500 kbit/s, 4-weg-scheiding, op rail te monteren, voeding: 24 V DC
Interfaceconverter, voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar TTY, met galvanische scheiding, 2-kanaals, op rail te monteren
Interfaceconverter, voor galvanische scheiding van RS-232 (V.24)-interfaces, 4-kanaals, op rail te monteren
Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor PROFIBUS tot 12 Mbit/s, 4-weg-scheiding, op rail te monteren, voeding: 24 V DC
Actieve afsluitweerstand voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen, redundante voeding, rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busverbinder, galvanische scheiding, inschakelbare afsluitweerstand, geïntegreerde programmeerinterface
Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor DeviceNet™, SDS, CANopen®, overdrachtssnelheid tot 1 Mbit/s. Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen de interfaces, op rail te monteren, voeding 24 V DC
Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik in RS-485-2-draads LON-bussystemen, 3-weg-scheiding, op rail te monteren
Modulaire opbouw
Modulaire opbouw
Koper-repeaters voor meer vermogen in het systeem:
- De start-delimiter-herkenning filtert verstoorde PROFIBUS-telegrammen
- Dankzij bit-retiming realiseert u een gewenste cascaderingsdiepte van de modulen
- De hoogwaardige potentiaalscheiding zorgt voor stoorvastheid in industriële omgevingen
Het modulaire concept van de PSI-MOS-apparaten zorgt bovendien voor de gewenste mix van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten: de modulen kunnen met de montagerail-busconnector snel en eenvoudig met elkaar worden verbonden. Daarmee is de aansluiting voor datasignalen en voedingsspanning al klaar.
- Snelle installatie zonder bekabelingsfouten
- Maximaal tien modulen toepassingsgericht combineren en tot max. 30 kanalen in koper of lichtgeleiderkabel uitbreiden
- Ook tijdens het bedrijf afzonderlijke modulen vervangen zonder de werking van de andere te beïnvloeden
- Optionele systeemvoeding kan ook redundant worden toegepast
Veldbus-repeaters
Veldbus-repeaters – uitbreiden door segmentering
Met repeaters van Phoenix Contact kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met veldbus-repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten mogelijk.
- Dankzij het geïntegreerde bit-retiming met signaalverwerking is een willekeurige cascaderingsdiepte van de veldbus-repeaters mogelijk
- Geïntegreerde bit-oversampling zorgt voor storingvrije telegrammen
- De start-delimiter-herkenning herkent terugwerkingsvrij beschadigde PROFIBUS-telegrammen en filtert deze uit het netwerk
Actieve afsluiting met PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Actieve afsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken
PROFIBUS- en RS-485-netwerken actief afsluiten: met de PSI-TERMINATOR-PB-TBUS is dat geen probleem.
Dat levert duidelijk voordelen voor u op:
- Storingsvrije buscommunicatie door permanente, actieve afsluiting: u kunt busdeelnemers aan- en afkoppelen tijdens bedrijf.
- Vaste programmeerinterface in het netwerk
- Redundante voeding
- Rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busconnectoren voor gekoppelde werking
Actieve programmeer- en diagnosemodulen voorziet u via de D-SUB-aansluiting van spanning. U kunt de module ook als gedefinieerde service-interface binnen een bussysteem gebruiken.