Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Veldbus-repeaters - voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen

Veldbus-repeater en seriële interfaceconverter

Met veldbus-repeaters voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten mogelijk. Met de seriële interfaceconverters kunnen seriële interfaces, zoals RS-232, RS-485, RS-422 en TTY, onderling worden geconverteerd om verschillende apparaten te kunnen aansluiten.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
2313423

Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor DeviceNet™, SDS, CANopen®, overdrachtssnelheid tot 1 Mbit/s. Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen de interfaces, op rail te monteren, voeding 24 V DC

Modulaire opbouw van de koper-repeater

Modulaire opbouw

Modulaire opbouw

Koper-repeaters voor meer vermogen in het systeem:

  • De start-delimiter-herkenning filtert verstoorde PROFIBUS-telegrammen
  • Dankzij bit-retiming realiseert u een gewenste cascaderingsdiepte van de modulen
  • De hoogwaardige potentiaalscheiding zorgt voor stoorvastheid in industriële omgevingen

Het modulaire concept van de PSI-MOS-apparaten zorgt bovendien voor de gewenste mix van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten: de modulen kunnen met de montagerail-busconnector snel en eenvoudig met elkaar worden verbonden. Daarmee is de aansluiting voor datasignalen en voedingsspanning al klaar.

  • Snelle installatie zonder bekabelingsfouten
  • Maximaal tien modulen toepassingsgericht combineren en tot max. 30 kanalen in koper of lichtgeleiderkabel uitbreiden
  • Ook tijdens het bedrijf afzonderlijke modulen vervangen zonder de werking van de andere te beïnvloeden
  • Optionele systeemvoeding kan ook redundant worden toegepast
Veldbus-repeaters uitbreidbaar door segmentering

Veldbus-repeaters

Veldbus-repeaters – uitbreiden door segmentering

Met repeaters van Phoenix Contact kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Ook kan het aantal deelnemers worden uitgebreid door segmentering met veldbus-repeaters. U kunt al naargelang wat u nodig hebt voor uw installatie het bereik vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen. Het modulaire concept maakt willekeurige combinaties van koper- en lichtgeleiderkabeltrajecten mogelijk.

  • Dankzij het geïntegreerde bit-retiming met signaalverwerking is een willekeurige cascaderingsdiepte van de veldbus-repeaters mogelijk
  • Geïntegreerde bit-oversampling zorgt voor storingvrije telegrammen
  • De start-delimiter-herkenning herkent terugwerkingsvrij beschadigde PROFIBUS-telegrammen en filtert deze uit het netwerk
Actieve afsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

Actieve afsluiting met PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Actieve afsluiting voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

PROFIBUS- en RS-485-netwerken actief afsluiten: met de PSI-TERMINATOR-PB-TBUS is dat geen probleem.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • Storingsvrije buscommunicatie door permanente, actieve afsluiting: u kunt busdeelnemers aan- en afkoppelen tijdens bedrijf.
  • Vaste programmeerinterface in het netwerk
  • Redundante voeding
  • Rangeren van de voedingsspanning via montagerail-busconnectoren voor gekoppelde werking

Actieve programmeer- en diagnosemodulen voorziet u via de D-SUB-aansluiting van spanning. U kunt de module ook als gedefinieerde service-interface binnen een bussysteem gebruiken.