Ethernet-extenders

Ethernet-extenders

IP-communicatie tot 20 km via willekeurige tweedraadsleidingen

Ethernet-netwerken eenvoudig per plug-and-play koppelen en diagnosticeren.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Ethernet-extenders

Toon alle producten uit deze categorie

Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken tot 20 kilometer via eenvoudige tweedraadsleidingen. Daarbij kunt u Managed en Unmanaged Ethernet-extenders in een netwerk combineren. Deze nieuwe combinatie en de bijzonder eenvoudige inbedrijfstelling per plug-and-play maakt een economische koppeling en diagnose van alle deelnemers en trajecten via IP mogelijk.

Uw voordelen

  • Ethernet-communicatie tot 20 kilometer via elke koperen tweedraadsleiding
  • geen configuratie nodig
  • tijd- en kosten besparen door de automatische herkenning van de topologie en overdrachtssnelheid
  • probleemloze uitbreiding tijdens lopend bedrijf via willekeurige tweedraadsleidingen
  • flexibele toepassing in point-to-point-, lijn- en ringtopologieën

Unmanaged Ethernet-extender

Unmanaged Ethernet-extender  

Plug & play, ook in ringstructuren

De Unmanaged Ethernet-extender maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk door middel van plug & play. In tegenstelling tot de Managed Extender is de Unmanaged-variant protocoltransparant voor het Ethernet-netwerk. Het apparaat heeft geen eigen IP-adres. Dit maakt een botsingvrije toepassing in elk IP-netwerk mogelijk, zonder kennis over het netwerk vooraf.

De Unmanaged Ethernet-extender ondersteunt point-to-point-, lijn- en ringtopologieën.

Eenvoudig koppelen en bewaken met de Ethernet-extenders

Ethernet-extendersysteem  

Combineer Managed en Unmanaged Ethernet-extenders in één netwerk

De nieuwe combinatie van Managed en Unmanaged Ethernet-extenders in één netwerk maakt de koppeling van deelnemers eenvoudiger en economischer dan ooit.

De apparaten verbinden als extendersysteem niet alleen eenvoudige point-to-point-Ethernet-toepassingen, maar ook uitgestrekte IP-netwerken.

Door toepassing van slechts een enkele Managed extender kunnen alle extender-trajecten en deelnemers eenvoudig op afstand worden bewaakt. Bij onverwachte gebeurtenissen zoals bijv. een trajectverzwakking ontvangt u een gedetailleerde waarschuwing.

Managed Ethernet-extender

Managed Ethernet-extender  

De Managed Ethernet-extender brengt eenvoud en efficiëntie in uw Ethernet-netwerk

Door de Managed Ethernet-extender kunt u alle deelnemers en trajecten centraal via IP diagnosticeren en via SNMP (Simple Network Management Protocol) automatisch als melding doorgeven aan de controleruimte.

De Managed Ethernet-extenders zijn er in twee varianten:

  • 4-poorts Ethernet-switch met twee DSL-poorten voor point-to-point-, lijn- en ring-topologieën en display
  • 1-poorts Ethernet-switch met een DSL-poort voor point-to-point-applicaties en led's

Beide apparaten hebben een vervangbare volwaardige overspanningsbeveiliging met preventieve functiebewaking. Dit verhoogt de beschikbaarheid van het systeem.

Volwaardige overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ  

De intelligente overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ waarschuwt u nog voordat uw installatie de beveiliging verliest

PLUGTRAB PT-IQ is het preventieve overspanningsbeveiligingssysteem van Phoenix Contact.

Uw voordeel: de beveiligingsmodulen worden meertraps bewaakt. Dat betekent dat uitval voorspelbaar wordt.

De meertraps afstandsmelding en signalering van de beveiligingsmodulen is bijzonder. Zo kunnen bijv. via SNMP de volgende gebeurtenismeldingen worden verzonden:

  • Vermogensgrens bereikt, uitwisselen aanbevolen
  • Overbelast, uitwisselen noodzakelijk

Productvarianten

De Ethernet-extender is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Diagnose op afstandlocatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMPlocatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMPplaatsgebonden diagnose op afstand via USB
Topologieënring, lijn,
point-to-point
point-to-pointring, lijn,
point-to-point
Verwisselbare overspanningsbeveiligingjaja 
Diagnose ter plaatsedisplayled'sled's
Poorten2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
ProductomschrijvingTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Artikelnr.270225527022532702409
Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Managed Ethernet-extenderManaged Ethernet-extenderUnmanaged Ethernet-extender
Diagnose op afstandlocatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMPlocatie-onafhankelijke diagnose op afstand via IP: webgebaseerd of SNMPplaatsgebonden diagnose op afstand via USB
Topologieënring, lijn,
point-to-point
point-to-pointring, lijn,
point-to-point
Verwisselbare overspanningsbeveiligingjaja 
Diagnose ter plaatsedisplayled'sled's
Poorten2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
ProductomschrijvingTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Artikelnr.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Ethernet-extendersysteem

In de praktijk bij Stadtwerken Bad Pyrmont

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten