Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EXTENDER 1010 ETH COAX-G - Ethernet-extender
1319319

Gigabit-Ethernet-extender, netwerkuitbreiding met coaxkabel tot 1 kilometer en een bandbreedte tot 1 Gbit/s, Power-over-Link-functie (PoL) voor de voeding van andere apparaten via de coaxkabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gebruik van bestaande twisted-pair-kabels of coaxkabels
Flexibele netwerkopbouw
Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Netwerktransparant (geen IP-configuratie nodig)
Protocol-transparante overdracht van alle standaard Ethernet-protocollen
Robuuste, veilige G.hn-modulatiemethode
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV