EXTENDER 1010 ETH TP-G
-
Ethernet-extender
1319321
Gigabit-Ethernet-extender, netwerkuitbreiding via Twisted-pair-kabel tot 1 kilometer en bandbreedte tot 1 Gbit/s, Power-over-Link-functie (PoL) voor de voeding van andere apparaten via de Twisted-pair-kabel
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Ethernet-extender |
| MTTF | 294 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 144 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 61 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Functies | |
| Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
| Managementfuncties | Plug-and-play, diagnose via leds, PoL-schakelaar op het apparaat |
| Redundantiefuncties | Ringsegmentredundantie (Alle deelnemers aan een ringsegment) |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
| datacoderingsmethode | AES-trajectversleuteling, Advanced Encryption Standard |
| systeemgrenzen | |
| Aantal deelnemers | ≤ (Per G.hn-segment, zonder PoL) |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
| galvanische scheiding | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (zonder PoL) // FE |
| netsoort | vaste verbinding |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (Zonder PoL) |
| 48 V DC (Met PoL) | |
| opgenomen vermogen | ≤ 7,5 W (Zonder PoL) |
| ≤ 37,5 W (Met PoL) | |
| beveiligingsschakeling | Overbelastingsbeveiliging, polariteitsbeveiliging; Interne apparaatbeveiliging: 2x 5 AF, interne seriediode |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-kabels volgens DIN VDE 0100, deel 523) | |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-kabels volgens DIN VDE 0100, deel 523) | |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10,00 mm |
| signaal | Ethernet |
| Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
| Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT6 |
| autonegotiation | |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | < 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | protocoltransparant voor TCP/IP, IPv4 en IPv6 |
| Data: G.hn-interface volgens ITU G.9960 | |
| Overdrachtssnelheid | ≤ 1000 Mbit/s (Afhankelijk van de kwaliteit van de datakabel) |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Kortsluitvast |
| overdrachtslengte | ≤ 1000 m (Afhankelijk van de kwaliteit van de datakabel) |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 16 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
| Striplengte | 10 mm |
| overdrachtsmethode | Dragerfrequentieprocedure QAM (kwadratuur-amplitude-modulatie) |
| Uitgangsvermogen | ≤ 74 W (Met PoL) |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 101 mm |
| diepte | 115 mm |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Bedrijf: 1g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Bedrijf: 15g, 11 ms |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (Vrijstaand, zonder PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Vrijstaand, PoE tot 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Vrijstaand, PoE tot 30 W) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 55035 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4, klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 3 GHz ... 6 GHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
| veldsterkte | 3 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2,2 kV |
| signaal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) |
| ± 1 kV (asymmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) | |
| signaal | ± 1 kV (Ethernet-signaal / asymmetrisch: afgeschermde Ethernet-kabel) |
| ± 4 kV (Ethernet-signaal / asymmetrisch: kabel tegen aarde, niet-afgeschermde G.hn-kabel) | |
| ± 2 kV (Ethernet-signaal / symmetrisch: kabel tegen kabel, niet-afgeschermde G.hn-kabel) | |
| ± 4 kV (Telecommunicatieleidingen, symmetrisch, niet-afgeschermd, met primaire beveiliging) | |
| ± 1 kV (Telecommunicatieleidingen, symmetrisch, niet-afgeschermd, zonder primaire beveiliging) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Om luchtcirculatie mogelijk te maken, monteert u het apparaat vrijstaand, met aan alle zijden minstens een centimeter afstand van andere apparaten. |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
| Artikelnummer | 1319321 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC361 |
| Productcode | DNC361 |
| GTIN | 4063151604721 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 195,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 145 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 20,337 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PT 4-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FBS 2-5 GY - Steekbrug 3038969
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Ontstoorfilter 2319919
Uw voordelen
Gebruik van bestaande twisted-pair-kabels of coaxkabels
Flexibele netwerkopbouw
Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Netwerktransparant (geen IP-configuratie nodig)
Protocol-transparante overdracht van alle standaard Ethernet-protocollen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem