PT 4-BE - Basiselement overspanningsbeveiliging
2839402

doorsnede
aansluitmethode
spanning Pictogram

Basiselement voor beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor een 4-aderig zwevend circuit, brug tussen de aansluitingen 3-4 (GND) en 9-10, montage op NS 35/7,5 en NS 35/15, moduulbreedte: 17,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker