Configureerbare veiligheidssystemen

Configureerbare veiligheidsmodulen PSRmodular

Veiligheidsoplossingen individueel samenstellen

Configureerbare veiligheidssystemen voor uw toepassing.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

  • PSRmodular-veiligheidssysteem
    Configureerbaar veiligheidssysteem PSRmodular

    Configureerbaar veiligheidssysteem PSRmodular inclusief uitbreidingsmodulen voor een betrouwbare motion- en analoge waardebewaking.

  • PSRtrisafe-veiligheidssysteem
    Configureerbare besturing PSRtrisafe

    Veelzijdig inzetbare veiligheidsmodulen voor de montagerail. Voor het configureren van meerdere veiligheidsfuncties met slechts één moduul.

Zoeken in Configureerbare veiligheidssystemen

Toon alle producten uit deze categorie

De configureerbare veiligheidssystemen van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid uw veiligheidstechniek individueel aan uw wensen aan te passen. Gebruik onze basismodulen als standalone-oplossing voor de complete besturing van kleine machines met maximaal drie veiligheidsfuncties of breid het systeem flexibel uit met uitbreidingsmodulen, inclusief bewaking van motion- en analoge waardedata. Onze configureerbare veiligheidssystemen combineren functionaliteit en flexibiliteit en dichten het gat tussen eenvoudige veiligheidsrelais en programmeerbare veilige besturingen.

Uw voordelen

  • Individuele samenstelling van de benodigde veiligheidsfuncties tot PL e of SIL 3
  • Snelle inbedrijfstelling dankzij eenvoudige configuratie door middel van drag-and-drop
  • Veilig te gebruiken, door TÜV-gecertificeerde hard- en software

Onze systemen op een rij

PSRmodular – configureerbaar veiligheidssysteem inclusief motion- en analoge waardebewaking

Configureerbaar veiligheidssysteem PSRmodular  

Individuele veiligheidsoplossingen met PSRmodular

Ervaar het nieuwe configureerbare veiligheidssysteem PSRmodular.

Naast de bewaking van de klassieke veiligheidsfuncties of vrij configureerbare basismodulen zijn ook talrijke uitbreidingsmodulen voor veilige bewegingsbewaking en analoge analyse leverbaar. Bijpassende gateways koppelen uw oplossing via gangbare netwerkprotocollen met de bovengeschikte besturing. Minimaliseer stilstandtijden van de machines dankzij gedetailleerde diagnostiek.

PSRtrisafe – modulair uitbreidbare veiligheidsmodulen met diagnosemogelijkheden

Uitbreidbare veiligheidsmodulen PSRtrisafe  

Modulair uitbreidbare veiligheidsmodulen PSRtrisafe

Gebruik PSRtrisafe als standalone-oplossing voor de machinebesturing of breidt uw veiligheidsoplossing uit met digitale uitbreidingsmodulen. Diagnose-led's geven de toestanden van alle in- en uitgangen van uw veiligheidsmodulen aan. Extra signaaluitgangen geven de schakelstatussen door aan bijv. meldsystemen. De communicatie met de bovengeschikte besturing van uw machine of installatie vindt plaats via een veldbuskoppeling. Integreer uw veiligheidsfuncties in visualiseringen of diagnose op afstand.

Vergelijking tussen systemen

PSRmodular-modulen op montagerailPSRtrisafe-modulen op montagerail
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line-systeemjanee
Bouwbreedte

Basismodulen: 22,5 mm

Uitbreidingsmodulen: 22,5 mm

Basismodulen: 67,5 mm

Uitbreidingsmodulen: 22,5 mm

Functionaliteit17 uitbreidingsmodulen2 uitbreidingsmodulen
Veilige analoge waardebewakingjanee
Veilige bewegingsbewakingjanee
Gateway-communicatiebidirectioneelunidirectioneel
Ondersteunde communicatieprotocollen

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads


Veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen

Doe basiskennis op over veiligheidsfuncties en het performance level.