Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. Het vrij configureerbare basismoduul is bestemd voor de bewaking van verschillende veiligheidsinrichtingen, zoals NOODSTOP, branddeuren en lichtschermen. Het basismoduul beschikt over veilige in- en uitgangen alsmede signaaluitgangen en pulsuitgangen.
PSR-M-B3-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Veiligheidsmodule
1337855
Configureerbare veiligheidsmodule (basismodule), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset-DI of 4 MO, 4 takten, uitbreidbaar via TBUS, tot SIL 3, categorie 4/PL e, steekbare push-in-klem, TBUS-verbinder niet bijgeleverd, geïntegreerde gatewayfunctionaliteit, Extreme Conditions
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| toepassing | nood-uit |
| lichtscherm | |
| beveiligingsdeuren | |
| Veilig afschakelen | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| reactietijd | zie het handboek |
| herstarttijd | min. 5 s (starttijd) |
| max. 10 s (starttijd) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 9,85 W (bij max. toegelaten belasting) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | montagerail-TBUS voor aansluiting op het mastermoduul, niet bij de levering inbegrepen |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern beveiligen, typisch 4 A) |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 120 mA (eff. typ. bij alle uitgangen inactief) |
| 100 mA (Zonder communicatie via het netwerk) | |
| 185 mA (Stroompieken om de 1,55 s met netwerkcommunicatie) | |
| vermogensopname naar US | typ. 2,88 W (Uitgangen inactief) |
| Inschakelstroom | < 14,4 A (Δt = 0,5 ms bij Us) |
| filtertijd | typ. 5 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| Overspanningsdetectie; ja, bij 33 V DC | |
| zekering | typ. 4 A (A1) |
| Digitaal: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| beschrijving van de ingang | Veiligheidsgerichte digitale ingangen |
| NPN | |
| Aantal ingangen | 8 (4 x 2-kanaals, 8 x 1-kanaals) |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 0,2 mA |
| Inschakelstroom | max. 670 mA (Δt = 6 µs) |
| filtertijd | min. 3 ms ±2 ms (instelbaar) |
| max. 250 ms ±2 ms (instelbaar) | |
| Testpulssnelheid ≥ 2 x ingestelde filtertijd, min. Testpulssnelheid = 10 ms | |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | max. 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| stroomopname | typ. 3,7 mA (typ. bij US) |
| max. 4,6 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: Reset-ingangen (FBK) | |
| beschrijving van de ingang | configureerbaar (als signaaluitgang of resetingang) |
| NPN | |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 0,2 mA |
| Inschakelstroom | max. 900 mA (Δt = 10 μs) |
| filtertijd | 250 ms ±2 ms (Testpulssnelheid > 1 s) |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| stroomopname | typ. 5,7 mA (typ. bij US) |
| max. 7 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: O1, O2, O3, O4 | |
| beschrijving van de uitgang | Digitale veiligheidsuitgangen |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 type 0,25 (continue grensstroom in acht nemen) | |
| Aantal uitgangen | 4 (2 x 2-kanaals, 4 x 1-kanaals) |
| beveiliging tegen kortsluiting | nee |
| lekstroom | max. 500 µA (in low-toestand) |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| max. capacitieve belasting | max. 820 nF |
| max. inductieve belasting | max. 2,4 mH (zie beveiligingsschakeling) |
| Continue grensstroom | 400 mA (per kanaal) |
| 1,6 A (Totaalstroom van alle veilige, digitale uitgangen) | |
| Inschakelstroom | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Voeding via A1) |
| nominaal uitgangsspanningsbereik | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | < 0,3 V |
| testimpulsen | < 235 µs (testpulsbreedte low-testpuls) |
| ≥ 650 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
| < 150 µs (Testpulsbreedte, high-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulssnelheid, high-testpuls) | |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| melden: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht, configureerbaar (als signaaluitgang of resetingang) |
| Aantal uitgangen | 4 (digitaal, PNP) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 0,1 V |
| uitgangsspanningsbereik | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Totaalstroom van alle digitale signaaluitgangen) | |
| lekstroom | max. 4,5 mA (in low-toestand) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| Ontlaadschakeling | Nee |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| frequentie: T1, T2, T3, T4 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Aantal uitgangen | 4 (digitaal, PNP) |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Stroomtotaal van alle uitgangen) | |
| testimpulsen | ≤ 200 µs (testpulsbreedte) |
| Testpulssnelheid = 8 x tcyclus [ms] | |
| Geen lichttestpulsen/high-testpulsen toegelaten. | |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| max. capacitieve belasting | max. 470 nF |
| max. inductieve belasting | max. 2,4 mH |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 10 mm |
| Data: Netwerkinterface | |
| communicatieprotocol | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus/TCP | |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (Fullduplex) |
| Data: Service-interface | |
| Aansluitmethode | USB type C |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| max. kabellengte | 3 m |
| Data: Lokale bus | |
| Opmerking | Via de montagerail-busconnector PSR-TBUS |
| statusindicatie | 1 x led (groen), 1 x led (oranje), 1 x LED (blauw) |
| 4 x led (groen, geel, rood) | |
| 12 x led (geel) | |
| 2 x led (groen, rood) | |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Foutindicatie | 2 x led (rood) |
| Breedte | 45,2 mm |
| Hoogte | 107,74 mm |
| diepte | 113,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanaals schakeling) |
| d (1-kanaals schakeling) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 2-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 1-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanaals schakeling) |
| 2 (1-kanaals schakeling) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Let op derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| schokken | 10g voor Δt = 16 ms (continue schokken, 1000 schokken in elke richting) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Opmerking | T4: voor -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Opmerking | T4: voor -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| Simulatietest voor het milieu | |
| Codering | G3 |
| Certificaat | ISA-S71.04 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Let op derating |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1337855 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA361 |
| Productcode | DNA361 |
| GTIN | 4063151640927 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 249,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 249,7 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CP-MSTB - Polarisatieprofiel 1734634
-
CR-MSTB - Polarisatieruiter 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Montagerail-busconnector 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Montagerail-busconnector 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Configuratiegeheugen 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtermoduul 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filtermoduul 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Flexibel met veilige in- en uitgangen uit te breiden
Aansluitmogelijkheid van veldbus-gateways voor de bidirectionele communicatie tussen basismoduul en bovengeschikte besturing
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
Geïntegreerde gateway-functionaliteit voor PROFINET, EtherCAT®, ETHERNET/IP, Modbus/TCP
Geschikt voor ATEX zone 2 of Class I zone 2
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem