Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. Het vrij configureerbare basismoduul is bestemd voor de bewaking van verschillende veiligheidsinrichtingen, zoals NOODSTOP, branddeuren en lichtschermen. Het basismoduul beschikt over veilige in- en uitgangen alsmede signaaluitgangen en pulsuitgangen.
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-PI
-
Veiligheidsmodule
1738572
Configureerbare veiligheidsmodule (basismodule), 16 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen, 4 reset-ingangen, 4 signaaluitgangen, 4 pulsuitgangen, tot SIL 3, categorie 4/PL e, steekbare Push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| reactietijd | Max. 22 ms ... 24 ms |
| herstarttijd | min. 5 s (starttijd) |
| max. 10 s (starttijd) | |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern beveiligen, typisch 4 A) |
| filtertijd | typ. 5 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Antiparallelle polariteitsbeveiliging |
| Digitaal: IN1 ... IN16 | |
| beschrijving van de ingang | Veiligheidsgerichte digitale ingangen |
| EN 61131-2 type 1 | |
| Aantal ingangen | 16 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 1 mA |
| filtertijd | min. 3 ms ±2 ms (instelbaar) |
| max. 250 ms ±2 ms (instelbaar) | |
| Testpulssnelheid ≥ 2 x ingestelde filtertijd, min. Testpulssnelheid = 10 ms | |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | max. 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| stroomopname | typ. 8 mA (typ. bij US) |
| max. 10 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: Reset-ingangen (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht (configureerbaar) |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 1 mA |
| filtertijd | 250 ms ±2 ms (Testpulssnelheid > 500 ms) |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | typ. 10 mA (typ. bij US) |
| max. 13 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| beschrijving van de uitgang | Digitale veiligheidsuitgangen |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 type 0,5 (continue grensstroom in acht nemen) | |
| Aantal uitgangen | 8 (kan gebruiken als 4 x 2 kanaals uitgangen) |
| beveiligingsschakeling | Varistor |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| lekstroom | max. 500 µA |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| Ohmse belasting | min. 50 Ω (Continue grensstroom in acht nemen) |
| max. capacitieve belasting | max. 680 nF |
| max. inductieve belasting | max. 1,4 mH |
| Continue grensstroom | 400 mA (per kanaal) |
| 3,2 A (Totaalstroom van alle veilige, digitale uitgangen) | |
| Inschakelstroom | max. 750 mA (Δt 1 s) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Voeding via A1) |
| nominaal uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | < 1,5 V |
| testimpulsen | < 80 µs (testpulsbreedte low-testpuls) |
| Testpulssnelheid; low-testpuls > 2 x Tcyclus | |
| < 20 µs (Testpulsbreedte, high-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulssnelheid, high-testpuls) | |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| melden: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| niet veiligheidsgericht | |
| Aantal uitgangen | 4 |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 0,1 V |
| uitgangsspanningsbereik | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Totaalstroom van alle digitale signaaluitgangen) | |
| lekstroom | max. 100 µA |
| Ohmse belasting | min. 180 Ω (Continue grensstroom in acht nemen) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| Ontlaadschakeling | Nee |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| frequentie: T1, T2, T3, T4 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP, IEC 61131-2 type 0,5 |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 0,1 V |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Stroomtotaal van alle uitgangen) | |
| lekstroom | max. 100 µA |
| testimpulsen | ≤ 220 µs (testpulsbreedte) |
| Testpulssnelheid = 8 x tcyclus [ms] | |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| max. capacitieve belasting | max. 470 nF |
| max. inductieve belasting | max. 2,4 mH |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 10 mm |
| statusindicatie | 1 x led (groen), 1 x led (oranje) |
| 4 x led (groen, rood) | |
| 20 x led (geel) | |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Foutindicatie | 2 x led (rood) |
| Breedte | 45,2 mm |
| Hoogte | 107,74 mm |
| diepte | 113,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanaals schakeling) |
| d (1-kanaals schakeling) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 2-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 1-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanaals schakeling) |
| 2 (1-kanaals schakeling) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| schokken | 10g voor Δt = 16 ms (continue schokken, 1000 schokken in elke richting) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Let op derating |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1738572 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA361 |
| Productcode | DNA361 |
| GTIN | 4067923301719 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 400 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 45,2 mm
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem