Kabelbeschermingssystemen

Flexibel en veilig

Flexibel en veilig

Bescherm uw kabels en aders voor toepassing in ruwe omgevingen.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Kabelbeschermingssystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Het brede programma beschermslangen van kunststof en metaal biedt betrouwbare oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen - en dat tot en met beschermklasse IP69K.

Uw voordelen

  • kabelbescherming voor alle eisen - van de kabelbundeling tot en met waterdichte uitvoeringen
  • passende wartels voor zware connectoren en behuizingsboringen
  • toepasbaar in alle branches en takken van industrie – dankzij een groot aantal toelatingen

Beschermslangen

Spiraalslang  

Spiraalslang

Spiraalslangen voor het eenvoudig bundelen en geleiden van kabels en aders bieden bescherming bij lichte mechanische belasting.

Ze kunnen ook in een later stadium eenvoudig worden gemonteerd, waarbij afzonderlijke aders op elke gewenste plek naar buiten kunnen worden gevoerd.

Kunststofslangen

Kunststofslang  

Kunststofslang

Kunststofslangen zijn bestand tegen olie, zuren en oplosmiddelen. De gebruikte materialen zijn siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij en leverbaar tot en met beschermklasse IP69K en brandbaarheidsklasse V0.

Zeer flexibele metalen slangen

Metalen slang  

Metalen slang

Met behulp van zeer flexibele metalen slangen beschermt u uw kabels en aders tegen mechanische invloeden. Metalen slangen met kunststofmantel zijn bovendien waterdicht en weersbestendig.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11