Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Schakelkastverlichting

Schakelkastverlichting

De schakelkastverlichting van Phoenix Contact zorgt voor een optimale verlichting van uw schakelkast en kan in een handomdraai, zonder gereedschap worden geïnstalleerd. In het bijzonder wordt ook het onderste derde deel van de schakelkast door een hoogwaardig optisch systeem en prisma's uitstekend verlicht. U hebt de keuze uit twee vermogensklassen en een uiterst flexibel productenprogramma, zodat u de verlichting kunt kiezen die op uw wensen is afgestemd.

Uw voordelen

  • Optimale verlichting van de complete schakelkast dankzij het hoogwaardige, optische systeem
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden van de 400-klasse dankzij een breed voedingsspanningsbereik
  • UL-toelating maakt ook toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
  • Vermindering van de CO₂-voetafdruk dankzij laag energieverbruik
  • Flexibele montagemogelijkheden dankzij verschillende bevestigingstypes

Nieuwe producten

Led-schakelkastverlichting met contactdoos

Led-schakelkastverlichting met contactdoos

Universele verlichting voor schakelkasten

De lamp wordt gebruikt om schakelkasten te verlichten. Deze kan universeel worden gebruikt dankzij het brede AC-ingangsbereik en de landspecifieke contactdozen. Er is een bewegingsmelder geïntegreerd. Het product wordt gecompleteerd door de verschillende montagemogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Breed AC-ingangsbereik 100 V AC ... 240 V AC
  • Landspecifieke contactdozen
  • Geïntegreerde bewegingsmelder
  • Lichtrendement 1400 lm
  • Kleurtemperatuur 5000 K (neutraal wit)

Uw voordelen

  • Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerd, verblindingsvrij optisch systeem
  • Modern en robuust design voor een lange levensduur
  • Helder verlicht werkgebied dankzij hoog lichtrendement
  • Contactdozen maken de bediening van externe apparaten mogelijk

PLD E-schakelkastverlichting van de 400-klasse in de praktijk

PLD-schakelkastverlichting van de 400-klasse

De schakelkastverlichting van de 400-klasse worden gekenmerkt door een optimale verlichting van de binnenkant van de schakelkast dankzij een krachtig, optisch systeem, zelfs in het onderste gedeelte. Het brede voedingsspanningsbereik van 24 tot 240 V AC/DC maakt wereldwijd gebruik mogelijk. De Push-in-aansluittechniek garandeert een eenvoudige en snelle installatie van de verlichting. De lamp is trapsgewijs zwenkbaar en kan worden gemonteerd met behulp van de bij de levering inbegrepen schroef- en magneetbevestiging, waardoor u over een hoge flexibiliteit beschikt. Dit is ook het geval met de bediening van de armaturen. U hebt de keuze tussen een variant met geïntegreerde bewegingssensor of aansluiting op een deurstandschakelaar.

PLD-schakelkastverlichting van de 708-klasse

PLD-schakelkastverlichting van de 708-klasse

De PLD-schakelkastverlichting van de 708-klasse zorgt voor een uitstekende verlichting van de binnenkant van schakelkasten. Dankzij de moderne led-technologie bereikt deze een lichtopbrengst van 1400 lm en een verlichtingssterkte van 1480 lx bij een afstand van 1 meter. Dit zorgt voor optimaal zicht, zelfs in diepe delen van de schakelkast.
Deze verlichting kan wereldwijd worden gebruikt omdat de verlichting een breed AC-ingangsbereik van 100 tot 240 V AC heeft. De installatie is bijzonder eenvoudig en flexibel dankzij de steekbare aansluittechniek en de meegeleverde schroef-, klik- en magneetbevestigingen. Het moderne, eigentijdse design van de verlichting is niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk. De geïntegreerde contactdozen bieden bovendien de mogelijkheid om externe apparaten zoals meetapparaten of notebooks te gebruiken, wat de functionaliteit en het gemak tijdens het werken in de schakelkast verhoogt.