LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/95 °, lengte: 365 mm, diameter: 40 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen
Machineverlichtingen
De robuuste machineverlichting bepaalt de norm in de efficiënte verlichting van industriële installaties: met led-techniek, verblindingsvrij licht, diverse aansturingsmogelijkheden, serieschakeling alsmede M12-bekabeling. Vind de voor u geschikte led-machineverlichting in diverse beschermklassen in het uitgebreide productenprogramma van Phoenix Contact.
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 75 °/95 °, lengte: 790 mm, diameter: 70 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/95 °, lengte: 190 mm, diameter: 40 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen, in serie schakelbaar
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 95 °/105 °, lengte: 196 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, inclusief montagetoebehoren
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/95 °, lengte: 365 mm, diameter: 40 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen, in serie schakelbaar
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 85 °/101 °, lengte: 335 mm, diameter: 35 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar, dimmen, in serie schakelbaar
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 89 °/97 °, lengte: 615 mm, diameter: 25 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 40 °/80 °, lengte: 190 mm, diameter: 40 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 75 °/95 °, lengte: 1070 mm, diameter: 70 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen
LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 89 °/97 °, lengte: 895 mm, diameter: 25 mm, beschermklasse: IP54, draaibaar
Uw voordelen
- De 24 V-voeding vereenvoudigt het onderhoud en verhoogt de veiligheid
- Flexibele montage dankzij verschillende bouwvormen en toebehoren
- Snel installeren en op componenten besparen door M12-bekabeling
- Toepassing ook mogelijk in gereedschapsmachines dankzij bestendigheid tegen koel- en smeermiddelen
Weinig ruimte, veel licht Machineverlichting van de 100-serie
Veel machines worden steeds compacter geconstrueerd en bieden weinig ruimte voor de noodzakelijke verlichting. De PLD-machineverlichtingen uit de 100-klasse in beschermklasse IP54 worden gekenmerkt door de zeer slanke bouwvorm. Deze kunnen bij een geringe beschikbare ruimte op ideale wijze in de machine worden geïntegreerd.
De lamp kan in de meegeleverde lamphouder worden gezwenkt en de verlichting kan optimaal worden uitgelijnd. De lampen bieden een bijzonder goede verlichting bij een geringe tot middelgrote afstand tot het verlichte vlak. Er zijn lengten van 195 tot 895 mm verkrijgbaar. De doorsnede varieert van 25 tot 35 mm.
- De smalle bouwvorm maakt eenvoudige montage mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is
- Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
- De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
- De steekbare voedingskabels maken een vrij te kiezen kabellengte en een eenvoudige alsmede snelle installatie mogelijk
Sterke verlichting voor elke toepassing Machineverlichting van de 200-serie
De led-machineverlichtingen van de 200-klasse overtuigen door de hoge verlichtingssterkte. Want vergeleken met de led-machineverlichtingen van de 100-klasse zijn ze ideaal voor middellange tot lange afstanden ten opzichte van het te verlichten oppervlak.
Heeft u licht nodig in een ruwe omgeving? Dankzij de hoge trillings- en schokbestendigheid alsmede de koel- en smeermiddelbestendigheid zijn de lampen ook hiervoor geschikt.
De variant met 40 mm-doorsnede kunt u uitstekend in nieuwe machines integreren. Zo zorgt u voor een ruimtebesparende en uiterst efficiënte verlichting van de binnenruimte van de machine.
- Dankzij het 4 mm dikke veiligheidsglas is ook toepassing in omgevingen met eventuele mechanische belasting mogelijk
- Ongevoelig voor veel koel- en smeermiddelen dankzij de Viton®-afdichting
- Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
- Flexibele montagemogelijkheden, omdat beide montagevarianten (beugel of houder) zwenkbaar kunnen worden gemonteerd
- De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk