CHARX control modular – AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

De AC-laadcontrollers CHARX control modular vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen. Het open Linux-platform maakt sectorkoppeling, IoT-toepassingen en smart services mogelijk. Dankzij regelmatige software-updates zijn de controllers voorbereid op vehicle-to-grid, plug-and-charge en een eenvoudige implementatie van het ijkrecht.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling
1139012

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), draadloze telecomnetwerken (4G/2G), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, Herkenning DC-lekstroom, Railmontage

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling
1139022

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, Herkenning DC-lekstroom, Railmontage

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling
1139018

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, Herkenning DC-lekstroom, Railmontage

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling
1138965

CHARX control modular, AC-laadregeling, Met Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, bedrijfstoestand: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), draadloze telecomnetwerken (4G/2G), CHARX control modular systeembus, MICRO-USB type C, communicatieprotocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, aan te sluiten randapparatuur: Energiemeter, RFID, Herkenning DC-lekstroom, Railmontage

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
1426836

CHARX control modular, LCD-kleurendisplay, 4,3“, inclusief vooraf geïnstalleerde laadsoftware voor elektrische voertuigen, micro-USB-aansluiting, lijmmontage (montagemateriaal niet bij de levering inbegrepen), tot 12 laadpunten, uitsluitend te gebruiken in ijkrechtsmodus

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelset
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelset
1360462

CHARX control modular, Kabelset, 4-polig, lengte: 0,4 m, met steekcontact, eenzijdig, Voor aansluiting van de lekstroomsensor EV-RCM-6DC-WAT, artikelnr.: 1309697 en CHARX RFID/NFC-PCB, artikelnr.: 1391227 op de modules van de laadregelingsfamilie CHARX control modular

Uw voordelen

  • Volledige functieomvang op slechts 18,8 resp. 37,6 mm bouwbreedte
  • Rijgbare besturingsmodulen maken flexibel schalen mogelijk
  • Ondersteuning van alle gangbare protocollen en interfaces
  • Installatie zonder gereedschap dankzij steekbare push-in-frontaansluitingen
  • Snelle inbedrijfstelling met plug-and-play en web based management
  • Open Linux-platform voor het implementeren van klantsoftware

Nieuwe producten

Software-update voor AC-laadcontrollers CHARX control modular
AC-laadcontrollers van de familie CHARX control modular

Software-update voor AC-laadcontrollers

Het ijkrecht nu nog efficiënter implementeren

De AC-laadcontrollers van de CHARX control modular-familie vormen de kern van een intelligente laadinfrastructuur. Met software-release 1.8.0 werd het ijkrechtconcept fundamenteel herzien, waardoor het certificeringsproces voor uw laadoplossing aanzienlijk wordt verkort.

Belangrijkste kenmerken

  • Softwareversie: 1.8.0
  • Ondersteunde voor OCMF geschikte MID-energiemeters: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andere op aanvraag
  • Geen verlies van de ijkrechtcertificering door toekomstige updates
  • Diverse beveiligingspatches
  • Download het updatebestand op artikelpagina

Uw voordelen

  • Meerdere energiemeters maken een flexibel design van uw ijkrechtoplossing mogelijk
  • Geen dure, nieuwe certificering, omdat het ijkrechtcertificaat bij toekomstige software-updates blijft behouden
  • Verbeterde cybersecurity minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw laadpalen

Software-update voor AC-laadcontrollers

Meer connectiviteit, gemak en veiligheid

De AC-laadcontrollers van de familie CHARX control modular vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur. Met software release 1.7.0 wordt de 3000-klasse geschikt voor WLAN en krijgt deze extra functies en verbeteringen voor meer gebruiksgemak en veiligheid.

Belangrijkste kenmerken

  • Softwareversie: 1.7.0
  • Gebruik als WLAN-client of WLAN-access point
  • WLAN USB-adapter vereist: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS aansluitingen
  • Specificatie van stroomwaarde voor belastingscircuit via Modbus/TCP
  • Diverse beveiligingspatches
  • Download het updatebestand op de betreffende artikelpagina

Uw voordelen

  • WLAN-ondersteuning vereenvoudigt de inbedrijfstelling en maakt draadloos gebruik van bestaande interfaces zoals OCPP mogelijk
  • OCPP 1.6J staat TLS-gecodeerde WebSocket-aansluitingen naar het backend toe
  • Dynamische stroomwaardespecificatie voor het hele laadpark maakt handig belastingsmanagement mogelijk
  • Verbeterde cybersecurity minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw laadpalen

Productvideo AC-laadcontrollers

De controller voor een slimme laadinfrastructuur Ontdek CHARX control modular

Collage met CHARX control modular-laadcontroller met verschillende toepassingsgebieden en interfaces
Klasse van de 3000-serie van de CHARX control modular-besturingsfamilie
1000-klasse van de CHARX control modular-controllerfamilie met talrijke interfaces
Het laadproces op de laadpaal wordt gefactureerd – de factuur verschijnt op de smartphone
Parkeergarage met laadpalen voor elektrische auto's
Collage met CHARX control modular-laadcontroller met verschillende toepassingsgebieden en interfaces

De koppeling van verschillende sectoren en spelers, zoals energienetten, gebouwen, lokale opwekkers, laadpalen en elektrische voertuigen, wordt steeds belangrijker voor de toekomst van de elektromobiliteit.

Daarom is communicatie de sleutel voor een duurzame en geïntegreerde elektromobiliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energieën. Daartoe behoren bijv. de integratie van elektrische voertuigen in het Smart Grid resp. Smart Home, efficiënte en gebruikersvriendelijke bedrijfsprocessen, alsmede het apparaat- en patch-management voor exploitanten van laadparken.

Al deze diensten vereisen een beveiligde communicatie op basis van verschillende protocollen. Met de nieuwe generatie CHARX control modular-controllers, het open Linux-platform en de applicatiekennis van Phoenix Contact bent u op deze uitdagingen optimaal voorbereid.

Klasse van de 3000-serie van de CHARX control modular-besturingsfamilie

Met de klasse van de 3000-serie krijgt u op een bouwbreedte van slechts 37,6 mm een intelligente besturing met alle functies en volledige connectiviteit:

  • Ethernet en 4G-draadloze telecomnetwerken
  • Dynamisch laad- en belastingsmanagement
  • Backend-integratie via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-communicatie volgens ISO 15118
  • Open Linux-platform voor klantapplicaties

Beheer tot 48 laadpunten met een 3000-klasse controller. Bovengeschikte systemen voor facturering en gebouwenmanagement kunnen naadloos worden gekoppeld via Modbus/TCP of MQTT.

1000-klasse van de CHARX control modular-controllerfamilie met talrijke interfaces

De 1000-serie-besturing biedt u in een behuizing van slechts 18,8 mm alle vereiste interfaces en functies voor een laadproces volgens de norm:

  • Outlet resp. laadkabel
  • Contactor
  • RFID-identificatie
  • Energiemeting
  • Foutstroombewaking
  • Ontgrendeling van de laadconnector bij netuitval
  • Vrij configureerbare I/O's, bijv. voor led-regeling

Daarom kan de 1000-serie-controller zonder problemen als standalone-besturing voor eenvoudige laadpunten worden gebruikt. Of u schakelt deze in serie aan een 3000-serie-besturing om deze tot max. 12 laadpunten uit te breiden.

Het laadproces op de laadpaal wordt gefactureerd – de factuur verschijnt op de smartphone

Met ons door VDE vooraf gecertificeerde pakket is het factureren van laadprocessen volgens het Duitse meet- en ijkrecht geen probleem en wordt het certificeringsproces voor uw AC-laadpaal aanzienlijk vereenvoudigd. Het pakket bevat:

  • Ingebouwd display
  • Energiemeter voor signalering
  • Laadcontrollersoftware
  • Volledige documentatie met testrapporten

Uw voordelen:

  • Tot twaalf laadpunten weergeven op één display bespaart kosten
  • Realtime visualisatie van gegevens die relevant zijn voor het ijkrecht zorgt voor ontwerpvrijheid
  • Minder verzegelingsinspanningen dankzij manipulatiebestendige software
  • Alle hardware- en softwarecomponenten uit één hand

Parkeergarage met laadpalen voor elektrische auto's

Met CHARX control modular, de laadcontrollers voor elektromobiliteit, kunnen accu's van elektrische auto's op intelligente wijze worden geladen. Bovendien kunnen deze ook stroom terugleveren aan het net, wanneer dat nodig is. Op die manier worden wagenparken winstgevende energiebuffers door elektrische auto's als stroombuffer te gebruiken.

De technologie hierachter heet V2G. ISO 15118 beschrijft de technische eisen en randvoorwaarden hiervoor. CHARX control modular voldoet nu aan al deze normen en is daarmee voorbereid voor V2G.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de AC-laadcontroller CHARX control modular 3150 in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Eenvoudige bediening vanaf de installatie tot en met het onderhoud

Laadcontrollermodulen uit de CHARX control modular-familie
Plug-and-play: de op de montagerail achter elkaar vergrendelde modulen worden van stroom voorzien via de montagerail-busconnector en worden automatisch herkend in het lokale netwerk. Hierdoor worden de bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk gereduceerd.
Laadcontrollers uit de CHARX control modular-familie worden aangesloten met de Push-in-aansluittechniek
Aansluiting: de steekbare frontaansluitingen met Push-in-aansluittechniek maken aansluiten zonder gereedschap van de besturingsmodulen mogelijk, wat de installatietijd aanzienlijk verkort
Configuratie van de CHARX control modular in het web based management
Inbedrijfstelling: de besturingsmodules worden intuïtief geconfigureerd via web based management. Met slechts enkele klikken draagt u daar de configuratie van een laadpunt over naar andere laadpunten.
Modulevervanging van de laadcontroller CHARX control modular
Onderhoud: als een module moet worden vervangen, dan gaat dit snel en zonder nieuwe bekabeling van de module dankzij de steekbare frontaansluitingen met lock-and-release-techniek

Schaalbaar voor elke toepassing van de thuislader tot en met de parkeergarage

Voorbeeld van integratie van een CHARX control modular 1000-laadcontroller in een afzonderlijke thuislader zonder communicatieverbinding
Voorbeeld 1: carport met enkele thuislader zonder communicatiekoppeling. De besturing van de 1000-serie beschikt reeds over alle noodzakelijke functies voor eenvoudige laadpunten, zoals lekstroomherkenning of ontgrendeling van de laadconnector bij stroomuitval. Voor de toegangsrechten kunnen gebruikers op een lokale RFID-whitelist worden aangemaakt.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3150-laadcontroller in een enkel laadpunt met draadloze backendkoppeling in de smart city
Voorbeeld 2: enkel laadpunt met draadloze backend-koppeling in de smart city. Via het geïntegreerde 4G-modem en het OCPP-protocol maakt de 3150-besturing een draadloze koppeling van het laadpunt aan afrekensystemen mogelijk. Door het compacte design met de hoge functiedichtheid kunnen bijv. laadpalen in straatlantaarns worden geïntegreerd.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3100- en 1000-laadcontrollers in drie dubbele laadpunten met backend-koppeling en terminal op een bedrijfsparkeerterrein
Voorbeeld 3: bedrijfsparkeerterrein met drie dubbele oplaadpunten en terminal met backend-koppeling. Een dubbele laadpaal die bestaat uit een 3100tal- en 1000tal-besturing beheert twee onderliggende dubbele laadpunten, die telkens bestaan uit een 3000tal- en 1000tal-besturing. De touchterminal en het backend-systeem zijn verbonden via de 3100-besturing.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3000- en 1000-laadcontrollers in een parkeergarage met 48 laadpunten en centrale schakelkast met backendkoppeling
Voorbeeld 4: parkeergarage met 48 laadpunten en centrale schakelkast met backend-koppeling. Eén 3000-serie-besturing en elf 1000-serie-besturingen worden via montagerail-busconnectoren verbonden tot een cluster van 12 laadpunten. Met de 3000-besturing worden nog eens drie clusters met een identieke opbouw en dus in totaal tot 48 laadpunten beheerd.

Onze AC-laadcontrollers in vergelijking Bepaal welke laadregelaar geschikt is voor jouw toepassing

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Breedte 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Gebruiksdoel Client, stand-alone Server, client, stand-alone Server, client, stand-alone Server, client, stand-alone
Linux, Ethernet, OCPP, belastingsmanagement
4G/2G-draadloze telecomnetwerken
ISO-15118-communicatie
Naar het product Naar het product Naar het product Naar het product

¹⁾ Ook leverbaar zonder 4G/2G-draadloze telecomnetwerken (CHARX control modular 3050).

Geschikt toebehoren Extra functies toevoegen, afhankelijk van uw wensen

Touchdisplay voor opladen conform ijkrecht
AC-energiemeter voor opladen conform ijkrecht
Antenne voor draadloze telecomnetwerken
RFID-lezer in IP65-behuizing
Touchdisplay voor opladen conform ijkrecht

AC-energiemeter voor opladen conform ijkrecht

Antenne voor draadloze telecomnetwerken

RFID-lezer in IP65-behuizing

Naar het product Naar het product Naar het product Naar het product

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.