Productlijst teststekers volgens VDE

Filters

26 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Teststeker - FTPR-2/A7 - 3069484

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type A7, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 7, breedte: 71 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/A14 - 3069487

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type A14, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 14, breedte: 146,7 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/B7 - 3069485

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type B7, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 7, breedte: 71 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/B14 - 3069488

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type B14, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 14, breedte: 146,7 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/B19 - 3069490

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type B19, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 19, breedte: 187,5 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/C14 - 3069489

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type C14, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 14, breedte: 146,7 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/C19 - 3069491

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type C19, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 19, breedte: 187,5 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/D19 - 3069492

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type D19, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 19, breedte: 187,5 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/E7 - 3069486

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type E7, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 7, breedte: 71 mm, kleur: grijs

Teststeker - FTPR-2/F19 - 3069493

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type F19, Een gedetailleerd schakelschema vindt u op de pagina Downloads Diversen, nominale spanning: 400 V AC/DC, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 19, breedte: 187,5 mm, kleur: grijs

26 Treffers