De signaleringslampen PSD-SL zijn slimme led-indicatoren voor het weergeven van statussen in verschillende toepassingen, zoals machines, AGV's of servicerobots. De lampen zijn verkrijgbaar in twee bouwvormen als Point en Tower, in drie- of zevenkleurige uitvoeringen en met verschillende animaties, zoals ononderbroken licht, knipperen, kleurwisseling en flitsen. Dit betekent dat voor elke toepassing geschikte scènes kunnen worden gedefinieerd en geïmplementeerd.
Continu oplichtend led-element, 24 V AC/DC, blauw