Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Sensorklemmen en actorklemmen voor de overzichtelijke signaalbekabeling
De sensor-actor-klemmen PTIO zijn door hun compacte bouwvorm optimaal afgestemd op de bekabeling van moderne machinebesturingen. Met de sensor-actor-klemmen kunt u bipolaire initiatoren en actoren op een klembreedte van slechts 3,5 mm bekabelen. Verder maken de aansluitklemmen de bekabeling van 3- of 4-aderige sensoren en actoren mogelijk.
Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, met aardfunctie, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, voedingsklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje
Initiator-/actorklem, met groene lichtindicatie, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, met aardfunctie, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, Voedingsklem met aardfunctie, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje
Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Voordelen
- Groot aantal producten door uitvoeringen met PE-functie of led-lichtindicatie
- Ruimtebesparend door varianten voor bipolaire initiatoren en actoren
- Optimale overzichtelijkheid van de signaalaansluitingen dankzij een groot aantal markeringsmogelijkheden
- Modulair uit te breiden tot maximaal 50 polen
- Contourgelijk met de voedingsklemmen
De initiatorklemmen met Push-in-aansluiting
Kleurcodering volgens EN 60947-5-2
De initiatorklemmen met Push-in-aansluiting beschikken in de standaardvariant over oranje bedieningsknoppen op beide signaalniveaus. Om eenvoudiger een onderscheid te kunnen maken tussen de signaalniveaus zijn er ook varianten met zwarte en witte bedieningsknoppen verkrijgbaar. Met de zwartwitte variant voldoet de klem aan EN 60947-5-2. Volgens de norm is een dergelijke kleurcodering voor de sensorbekabeling voorzien om een onderscheid te maken tussen verbreek- en maakcontacten.
Initiator-actor-aansluitklemmen
Onderscheid tussen twee-, drie- en vieraderige sensoren
De initiator-/actor-aansluitklemmen van Phoenix Contact maken de eenvoudige en compacte aansluiting van drie- en vieraderige sensoren voor u mogelijk. Maar waar heb ik drie- of vieraderige sensoren voor nodig?
In de sensor-/actorbekabeling zijn er verschillende aansluitmogelijkheden. Afhankelijk van wat de sensor dient te meten, wordt een bepaalde nauwkeurigheid vereist. De eenvoudigste en meest onnauwkeurige sensorsoort is de tweeaderige initiator. Bij de tweeaderige aansluiting heeft de aanvoerkabelweerstand in zijn geheel invloed op het meetresultaat. Hierdoor wordt het meetresultaat van de sensoren beïnvloedt. Het gebruik van drieaderige initiatorklemmen maakt de bekabeling van drieaderige sensoren mogelijk. Deze initiatoren werken op basis van nog een meetcircuit de temperatuurinvloeden van de aanvoerleidingen tegen. Een nog nauwkeurigere oplossing biedt het aansluiten van vieraderige sensoren. De beide extra meetcircuits die daardoor ontstaan, werken niet alleen temperatuurinvloeden tegen, maar ook de weerstanden van aanvoerkabels.
Bipolaire sensoren
Bipolaire sensoren
Het verschil tussen monopolaire en bipolaire initiatoren is het aantal signaalleidingen. Bipolaire sensoren beschikken over twee signaalleidingen en kunnen daardoor twee verschillende schakelsignalen ontvangen en overdragen. Een voorbeeld van een dergelijke initiator is een ultrasoonsensor die wordt gebruikt om afstandsmetingen uit te voeren en voorwerpen op te meten. Via de eerste signaalleiding wordt hierbij de afstand van het betreffende object berekend en met behulp van de tweede signaalleiding de omvang van het betreffende voorwerp. Om dit soort sensoren in een beperkte ruimte te kunnen bekabelen, zijn sensor-/actorklemmen voor bipolaire sensoren een zeer efficiënte oplossing. De sensorklemmen voor bipolaire sensoren hebben een klemmenbreedte van 3,5 mm en beschikken over twee signaalleidingingangen en -uitgangen.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure Aansluitklemmen
Downloads
Wilt u gedrukte informatie over onze sensor-/actorklemmen ontvangen? Hieronder vindt u een productbrochure over het onderwerp aansluitklemmen en een brochure over de kwaliteitstests van aansluitklemmen.