CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 | |||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 | |||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
PE-aansluiting | 24 - 12 |