Toelating
Uitgangsspanning
Ingangsspanning
Nominaal vermogen
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 24 V DC / 20 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 48 V DC / 5 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 48 V DC , uitgang: 48 V DC / 5 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 24 V DC / 5 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 24 V DC / 10 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 12 V DC / 8 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-aansluiting, ingang: 48 V DC , uitgang: 24 V DC / 5 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), schroefaansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 24 V DC / 5 A
Primair geschakelde QUINT DC/DC-converter voor railmontage met SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), schroefaansluiting, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC/10 A
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), schroefaansluiting, ingang: 24 V DC , uitgang: 24 V DC / 20 A
"$pageName" op