QUINT DC/DC-converters met maximale functionaliteit
DC/DC-converters veranderen het spanningsniveau, frissen de spanning aan het einde van lange kabels op of zorgen voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen door galvanische isolatie.
Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreken QUINT DC/DC-converters installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO
-
DC/DC-converters
2910132
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 5 A. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| breed ingangsbereik | nee |
| spanningsvastheid max. | 35 V DC (60 s) |
| inschakelstootstroom | typ. 1 A |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,05 A2s |
| Begrenzing inschakelstroomstoot | 1 A |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 14 ms (24 V DC) |
| stroomopname | 6,9 A (24 V DC) |
| Nominaal opgenomen vermogen | 130 VA |
| inschakeltijd typ. | 300 ms (vanuit SLEEP MODE) |
| inschakeltijd | < 1 s |
| ingangszekering | 15 A (traag, intern) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| rendement | typ. 92,2 % (24 V DC) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A |
| statische Boost (Istat.Boost) | 6,25 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| magnetische zekeringsactivering | A1 ... A4 / B2 / C1 ... C2 / Z1 ... Z4 |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Uitgangsvermogen (PN) | 120 W |
| Uitgangsvermogen (PStat. boost) | 150 W |
| Uitgangsvermogen (PDyn. boost) | 240 W (5 s) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| rimpel | < 10 mVtt |
| regelafwijking statisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| regelafwijking dynamisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| regelafwijking Ingangsspanningsverandering | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| reactietijd | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| in serie schakelbaar | ja |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 2 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 10 W |
| Vermogensdissipatie SLEEP MODE | < 1 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| thermomagnetisch | |
| thermisch |
| Ingang | |
| positie | 1.x |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massief (AWG) | 24 ... 10 |
| Striplengte | 10 mm |
| Uitgang | |
| positie | 2.x |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| massief (AWG) | 24 ... 10 |
| Striplengte | 10 mm |
| Signaal | |
| positie | 3.x |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| massief (AWG) | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Led-signalering | |
| Type meldingen | LED |
| Potentiaalvrij signaalcontact | |
| Actieve signaaluitgang Out 1 (digitaal, configureerbaar) | |
| Actieve signaaluitgang Out 2 (digitaal, analoog, configureerbaar) | |
| Remote contact | |
| Signaalaarding SGnd | |
| signaaldrempel | > 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 120 W) |
| > 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 90 W) | |
| > 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 60 W) | |
| > 0,9 x USet (Led brandt groen) | |
| < 0,9 x USet (Led knippert groen) | |
| > 0,8 x UInNom (Led uit) | |
| < 0,8 x UInNom (Led brandt geel) | |
| Signaalingang Remote (configureerbaar) | |
| aansluitcodering | 3.3 + |
| functie | Uitgangsvermogen AAN/UIT (remote) |
| Default | Uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd) |
| Signaaluitgang Out 1 (configureerbaar) | |
| aansluitcodering | 3.5 + |
| Digitaal | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Default | UIN ingangsspanning OK |
| Signaaloptie | Uitgangsspanning |
| Uitgangsstroom | |
| Uitgangsvermogen | |
| Bedrijfsuren | |
| Vroegtijdige waarschuwing voor hoge temperaturen | |
| OVP spanningsbegrenzing actief | |
| Signaaluitgang Out 2 (configureerbaar) | |
| aansluitcodering | 3.6 + |
| Digitaal | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Default | Uitgangsvermogen |
| Signaaloptie | Uitgangsspanning |
| Uitgangsstroom | |
| Bedrijfsuren | |
| Vroegtijdige waarschuwing voor hoge temperaturen | |
| OVP spanningsbegrenzing actief | |
| Analoog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (belasting ≤400 Ω) |
| Signaaloptie | Uitgangsspanning |
| Uitgangsstroom | |
| Uitgangsvermogen | |
| Signaaluitgang Relais 13/14 (configureerbaar) | |
| aansluitcodering | 3.1, 3.2 |
| Schakelcontact (potentiaalvrij) | potentiaalvrij |
| Digitaal | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Default | Uitgangsspanning |
| Signaaloptie | Uitgangsstroom |
| Uitgangsvermogen | |
| Bedrijfsuren | |
| Vroegtijdige waarschuwing voor hoge temperaturen | |
| OVP spanningsbegrenzing actief | |
| UIN ingangsspanning OK | |
| Signaalaarding SGnd | |
| aansluitcodering | 3.4 + |
| functie | Signaalaarding |
| referentiepotentiaal | voor OUT1, OUT2, REM |
| Aantal fasen | 1,00 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV DC (typetest) |
| 2 kV DC (stuktest) | |
| schakelfrequentie | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
| 50,00 kHz ... 420,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) |
| Producttype | DC/DC-converters |
| Productfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1600000 h (25 °C) |
| > 930000 h (40 °C) | |
| > 380000 h (60 °C) | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | Special with SELV input and output |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | II |
| Overspanningscategorie (EN 62477-1) | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 2,5 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 422000 h |
| extra tekst | 24 V DC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 5 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 260000 h |
| extra tekst | 24 V DC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 5 A |
| temperatuur | 30 °C |
| tijd | 520000 h |
| extra tekst | 24 V DC |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 125 mm |
| Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
| Breedte | 122 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 39 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand rechts/links (passief) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder (actief) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Inbouwafstand boven/onder (passief) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
| Gelakt | ja |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
| klimaatklasse | 3K3 (EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) |
| Temp Code | T4 (-40 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Brandbeveiliging in railvoertuigen | |
| normcode | Brandbeveiliging in railvoertuigen |
| normen/bepalingen | EN 45545-2 (HL3) |
| Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
| normcode | Elektrische veiligheid (van besturings- en regelapparaten) |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
| normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
| normen/bepalingen | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Explosieve atmosferen | |
| normcode | Explosieve atmosferen |
| normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Netspanningsinbreuk | |
| normcode | Netvariatie/onderspanning |
| normen/bepalingen | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Codering | UL Listed UL 61010-1 |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| UL | |
| Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| UL | |
| Codering | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Codering | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Codering | CAN/CSA-IEC 61010-2-201:14 |
| SIQ | |
| Codering | Typegekeurd (type approved) |
| SIQ | |
| Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouw | |
| Codering | ABS |
| ATEX | |
| Codering | SIQ 21 ATEX 024 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Codering | IECEx SIQ 19.0003X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-eisen energiecentrale | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL stooremissie via de kabel | |
| DNV | Klasse B |
| extra tekst | Bereik brug en dek |
| DNV GL stooremissie | |
| DNV | Klasse B |
| extra tekst | Bereik brug en dek |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
| frequentie | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| extra tekst | 60 s |
| Opmerking | criterium A |
| frequentie | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testveldsterkte | 1 kA/m |
| extra tekst | 3 s |
| Opmerking | criterium A |
| frequentie | 0 Hz |
| Testveldsterkte | 300 A/m |
| extra tekst | DC, 60 s |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-29 |
| Spanning | 24 V DC |
| Spanningsdip | 70 % |
| tijd | 100 ms |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 40 % |
| tijd | 100 ms |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 0 % |
| tijd | 50 ms |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium B |
| Impulsvormig magnetisch veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
| Testveldsterkte | 1000 A/m |
| Opmerking | criterium A |
| Asymmetrische storingen via de kabel | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 3) |
| Spanning | 10 V 1 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 3) |
| Spanning | 1 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 3) |
| Spanning | 1 V 10 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 3) |
| Spanning | 10 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testniveau 3) |
| Spanning | 10 V (permanent) |
| Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 3) |
| Spanning | 100 V (1 s) |
| Opmerking | criterium A |
| Wisselaandeel op de gelijkspanning | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-17 |
| Wisselaandeel | 15 % (UN) |
| frequentie | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Opmerking | criterium A |
| Wisselaandeel | 14 % (UN) |
| frequentie | 300 Hz |
| Opmerking | criterium A |
| Gedempt oscillerende golf | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
| Ingang/uitgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Ingang/uitgang (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Ingang, uitgang (testlevel 3) | 10 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Spanning | 0,5 kV |
| Signalen (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| Spanning | 0,5 kV |
| Signalen (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Opmerking | criterium A |
| Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
| Artikelnummer | 2910132 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMDI43 |
| Productcode | CMDI43 |
| GTIN | 4055626536699 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 841 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 835 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
Toelatings-ID: LR22472797TANK
Toelatings-ID: TA21182MBV
Toelatings-ID: 57060/B0 BVDNV
Toelatings-ID: TAA00001YDEAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-8716cULus Listed
Toelatings-ID: E123528-20190227IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 19.0003XATEX
Toelatings-ID: SIQ 21 ATEX 024 XCCC
Toelatings-ID: 2021122303114610EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102094| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2305b81a-61f0-46fd-95ba-d0bbf902e176 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 16,224 kg CO2e |
Compatibele producten
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.
Minder bekijkenKan ik de QUINT4 DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?
Ja, met de QUINT4 DC/DC-converters >100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology. Raadpleeg voor het ontwerp het hoofdstuk "SFB Technology" in het datablad, dat te vinden is onder "Downloads".
Waarom wordt er in het datablad zo'n hoge nominale stroom opgegeven voor de externe voorzekering?
De voorzekering zoals gespecificeerd in het datablad garandeert dat deze niet onbedoeld doorslaat, zelfs niet onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden (bijv. maximaal uitgangsvermogen bij minimale ingangsspanning).