CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie FLT-SEC-H.
Test- en bewakingsmodulen
Of het nu cloud-gebaseerd in realtime of handmatig is, onze test- en bewakingsmodulen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie weten te overtuigen. Overspanningen belasten elektrische installaties en de bijbehorende beveiligingsmodulen. Zorg dat u vroegtijdig op de hoogte bent van de toestand van uw installatie en de overspanningsbeveiliging, voordat er sprake is van uitval.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP en VAL-SEC
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie CLT.
Universele wandadapter voor een eenvoudige en deskundige montage van de LM-S analyser direct aan de wand / op een montageplaat.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries PLUGTRAB UFBK en UAK.
Transportkoffer voor het opbergen van 4 TRABTECH-testadapters CM 2-PA...
Testapparaat CHECKMASTER 2 voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie TTC.
CHECKMASTER 2-testadapter voor de productseries PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
Adapter voor een eenvoudige en vakkundige montage van de optische bliksemsensor voor het meten van bliksemstromen in een rotorblad van een windturbine.
Uw voordelen
- Herkenning van de actuele status (state of health) van de overspanningsbeveiligingsmodulen door voorzorgscontrole
- Hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard: dankzij een automatische aanpassing van de testalgoritmen en de update-functie altijd de nieuwste versie
- Benutting van digitale meerwaarden en services met de ImpulseCheck
- Het assistentiesysteem voor overspanningsbeveiliging is onderdeel van het COMPLETE line systeem
ImpulseCheck bewaakt max. vier aders op een overspanningsbeveiligingsmodule
ImpulseCheck - het assistentiesysteem voor overspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's) zijn onderhevig aan speciale eisen en doen stilletjes hun werk. Meestal beschermen ze ongemerkt uw installaties tegen EMC-storingen. Hoe de actuele toestand van de beveiligingsmodulen is, weet u niet.
ImpulseCheck is het eerste intelligente assistentiesysteem ter wereld voor overspanningsbeveiliging op het gebied van netbeveiliging. Per cloud-verbinding wordt de state of health van elke afzonderlijke beveiligingsmodule herkend. Dat maakt een nieuwe digitale service mogelijk.
De daadwerkelijke belasting van de overspanningsbeveiligingsmodulen wordt gemeten en zodoende ook die van de installatie. Daardoor wordt uitval voorspelbaar en kunt u onderhoudswerkzaamheden effectiever plannen.
Bewakingsapparaat ImpulseCheck of testapparaat CHECKMASTER 2
ImpulseCheck bewaakt de actieve aders van de voedingskabels. Ook zonder geïnstalleerde overspanningsbeveiliging worden de impulsen gemeten en kunnen conclusies worden getrokken over de belasting van de installatie. Voor de innovatieve en geautomatiseerde berekening van de state of health van uw overspanningsbeveiligingsmodulen is ImpulseCheck de beste keuze. Het assistentiesysteem ImpulseCheck is een bewakingsapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen voor de voeding van de typen 1 en 2.
De CHECKMASTER 2 is daarentegen een mobiel testapparaat voor vrijwel alle steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact. Met de CHECKMASTER 2 test u handmatig de stekers voor overspanningsbeveiliging voor de voeding van de meet-, besturings-, regelings- en datatechniek.
CHECKMASTER 2: testapparaat voor verschillende bouwvormen en schakelingen
Regelmatige controle voor een betrouwbare overspanningsbeveiliging
Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest. Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor.
ImpulseCheck bewaakt de overspanningsmodule in realtime. De actuele status kunt u altijd voor documentatiedoeleinden met een druk op de knop oproepen.
Het testen met de CHECKMASTER 2 moet handmatig worden uitgevoerd.
- De stekers van de SPD's worden in de daarvoor bestemde testcassette gestoekn.
- De eigenlijke test wordt automatisch uitgevoerd.
- Het testapparaat CHECKMASTER 2 slaat alle gebeurtenissen op in het interne geheugen.
- Het uitvoeren van de testwaarden kan direct plaatsvinden of op een later tijdstip.
- Het testprotocol bevat de artikelbeschrijving en het resultaat van de test met datum en tijd.
Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner
Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcodescanner in de CHECKMASTER 2
De CHECKMASTER 2 controleert overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact op hun specifieke elektrische eigenschappen. Het overnemen van artikelnummers gebeurt foutloos met de barcode-scanner.
Steek het testexemplaar in de bijbehorende testadapter. Als het type met de scanner wordt geregistreerd, wordt het testen automatisch bij het insteken gestart.
U kunt ook het artikelnummer van het testexemplaar na het plaatsen in de testadapter via het touch-panel invoeren.
LM-S - het bliksemstroommeetsysteem
Bliksemstroommeetsysteem LM-S voor bewaking op afstand
Bliksemstroommeting
Ontvang online informatie over blikseminslagen in uw installatie en profiteer van belastingsgericht onderhoud.
Het meetsysteem herkent en analyseert alle belangrijke parameters van de bliksemstootstromen. De analyse en afstandsmelding vindt in realtime plaats. Door het combineren van de bedrijfsparameters van de installatie en de meetgegevens kunnen dankzij het systeem betere beslissingen worden genomen wat betreft benodigde controle- en onderhoudswerkzaamheden.
Daarbij profiteert u van de volgende voordelen:
- Eenvoudig herkennen en beoordelen van bliksemstroombelastingen dankzij intelligent meetsysteem
- Onderhoudswerkzaamheden efficiënter plannen dankzij permanente bewaking op afstand
- Eenvoudige gegevensuitvoer en configuratie dankzij de geïntegreerde webserver
- Integratie in standaard netwerksystemen via RJ45-Ethernet-interface