Productlijst gateways en proxy's

Filters

10 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Protocolconverter - GW PL DP/HART - 2316362

HART naar PROFIBUS DP-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL PA/HART - 2316361

HART naar PROFIBUS PA-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL FF/HART - 2316360

HART naar FOUNDATION Fieldbus-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU voor PROFIBUS DP-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU voor PROFIBUS PA-protocolconverter

Protocolconverter - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU voor FOUNDATION Fieldbus-protocolconverter

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy voor PROFINET-RT, PROFIBUS-Proxy voor geïntegreerde switch met 4 poorten, toepassing alleen met PC Worx

Koppelmoduul - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-koppelmoduul (gateway) voor één INTERBUS-systeem en één PROFIBUS DP-systeem, 24 V DC, beschermklasse IP20

Koppelmoduul - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O-koppelmoduul (gateway) voor een PROFIBUS DP-systeem, glasvezelkabel en DSUB9, 24 V DC, beschermklasse IP20

Data-interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway voor de koppeling van 32 INTERFACE-systemdeelnemers via PROFIBUS DP aan een hogere besturing. De INTERFACE-systemdeelnemers worden met behulp van montagerail-busverbinders op de gateway aangesloten, montagerail-busverbinder meegeleverd.

10 Treffers