Beleef het nu in 3D
Bekijk de 19"-besturingsmodule CHARX control integrated in het grootste detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
DC-laadcontrollers voor snelladers
De vrij programmeerbare DC-laadcontrollers CHARX control professional en CHARX control integrated vormen de intelligente, moderne laadpalen voor het mode-4-snelladen volgens IEC 61851-23. Ze communiceren met het elektrische voertuig, bewaken het laadproces, regelen parameters zoals de laadstroom, en kunnen optioneel nog andere taken uitvoeren.
Programmeerbare laadcontroller voor het DC- en AC-laden van elektrische voertuigen overeenkomstig IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO met geïntegreerd draadloos modem
Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, steekbaar, 2 GB met licentiecode voor de functieblokbibliotheken van de elektromobiliteit
CHARX control integrated, Vermogensbesturingseenheid voor de installatie van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 0 V DC...1000 V DC, uitgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Toepassing en montagetechniek | Inschuiven en snel aansluiten in 19"-rek-laadpaal – alle benodigde componenten geïntegreerd | Klassieke installatie in de laadpaal met montagerail – specifiek design-in mogelijk |
Geïntegreerde functies | Laadcontroller, draadloos modem, isolatiebewaking, contactors, zekering, 24 V-voeding | Laadcontroller, draadloos modem |
Geïntegreerde interfaces | CCS-laden, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-bus, I/O's, SIM-kaart, NOOD-UIT, 230 V voor ventilator | CCS-laden, CHAdeMO-laden, AC-laden, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-bus, I/O's, SIM-kaart, SD-kaart |
Ondersteunde laadpunten | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
Ondersteund DC-laadvermogen | 500 kW (500 A / 1000 V) | Onbegrensd |
Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131 | ||
Afmetingen (b x h x d) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19"-standaard) | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
Meer over de 19"-besturing | Meer over besturing via de montagerail |
|
|
|
|
---|---|---|---|
DC-energiemeter voor opladen conform ijkrecht | Antenne voor draadloze telecomnetwerken | SD-kaart met gebruikerslicentie voor PC Worx-functiebouwstenen | |
Naar het product | Naar het product | Naar het product |
Het CHARX-systeem in gestandaardiseerd 19" formaat bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde modules voor het verdelen, omzetten en besturen van de laadstroom: de nieuwe distributiemodule CHARX power distribute, de nieuwe besturingsmodule CHARX control integrated en de vermogensmodule CHARX power basic kunnen worden gecombineerd om aan elke laadsituatie te voldoen.
In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk en maakt een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk.
Bekijk de 19"-besturingsmodule CHARX control integrated in het grootste detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
CHARX control professional en CHARX control integrated kunnen voor uw specifieke laadtoepassing vrij worden geprogrammeerd volgens IEC 61131.
Daarmee krijgt u een veelzijdig toepasbare laadcontroller voor uiteenlopende aanspraken. Zo kunt u de software en de gebruikersinterface van uw laadpaal klantspecifiek ontwerpen.
Verminder bovendien uw engineeringwerk dankzij de prefab PC Worx-functieblokken voor de voertuigcommunicatie conform DIN SPEC 70121.