Productlijst kabeldoorvoerplaten

Filters

15 treffers

Kabeldoorvoerplaten - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 25, lengte: 154 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 20 mm, kabelbuitendiameter: 3x 3 mm ... 6 mm , kleur: zwart

Kabeldoorvoerplaten - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 27, lengte: 154 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 18,5 mm, kabelbuitendiameter: 26x 3 mm ... 6 mm , kleur: zwart

Kabeldoorvoerplaten - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 10, lengte: 154 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 20 mm, kabelbuitendiameter: 6x 2 mm ... 8 mm , kleur: zwart

Kabeldoorvoerplaten - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 7, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 43 mm, kabelbuitendiameter: 1x 30 mm ... 60 mm , kleur: grijs

Kabeldoorvoerplaten - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 7, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 43 mm, kabelbuitendiameter: 1x 30 mm ... 60 mm , kleur: zwart

Kabeldoorvoerplaten - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 27, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm, kabelbuitendiameter: 13x 10 mm ... 14 mm , kleur: grijs

Kabeldoorvoerplaten - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 27, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm, kabelbuitendiameter: 13x 10 mm ... 14 mm , kleur: zwart

Kabeldoorvoerplaten - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 37, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm, kabelbuitendiameter: 4x 6 mm ... 10 mm , kleur: grijs

Kabeldoorvoerplaten - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 37, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm, kabelbuitendiameter: 4x 6 mm ... 10 mm , kleur: zwart

Bodemplaat - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Bodemplaat, met afdichting, voor CES Multigates, met 1 opening, inclusief bevestigingsschroeven

15 Treffers