Productlijst toebehoren modulair veiligheidsrelaissysteem

Filters

6 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montagerail-busverbinders - PSR-TBUS-TP - 2981716

Afsluitsteker voor de montagerail-busverbinder PSR-TBUS bij toepassing van het modulaire veiligheidsrelaissysteem (PSR-SDC4)

Montagerail-busverbinders - PSR-TBUS - 2890425

Montagerail-busverbinder voor veiligheidsmodulen, voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

Kortsluitsteker - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Kortsluitsteker, voor het doorverbinden van niet-benodigde steekplaatsen bij de sensorbox PSR-SACB voor veiligheidseindschakelaars

Zackband - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 18 mm, schrijfvlak: 18 x 5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 5

Y-verdelers - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y-steker voor het aansluiten van een Loop 2 S-Line-moduul op Loop 2 (M12)

6 Treffers