C-RC 35/M16 DIN - Ringkabelschoen
3240109

Ringkabelschoen, niet geïsoleerd, 35 mm2, M16

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een optimaal crimpproces is het CRIMPFOX-RC...-gereedschap uit ons CRIMPFOX-perstangenprogramma beschikbaar
De hardgesoldeerde perszone maakt maximale aderuittrekwaarden mogelijk
De ringkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind voor maximale corrosiebestendigheid