C-SCFI 6/6,3X0,8
- Koppeling
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Koppeling
3240056
Vlakstekerhuls, geel, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Vlakstekerhuls, geel, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Hulsopname voor krimpautomaat CF 500, voor vlakstekers (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, breedte: 6,3 mm
Hulsopname voor krimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, breedte: 2,8 mm, lengte: 5 mm
Hulsopname voor krimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, breedte: 6,3 mm
Hulsopname voor krimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, breedte: 4,8 mm