Vlakstiftkabelschoen, met nok, gesoldeerde hals, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, stiftbreedte: 4,6 mm, eenvoudige aderinvoer door Easy-Entry, voor horizontale en verticale vercrimping met CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelschoenen
Vlakstiftkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, stiftafmetingen 20 x 2,8 mm
Stiftkabelschoen, blauw, 1,5-2,5 mm2, L1 = 12 mm, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp
Vlakstiftkabelschoen, met nok, gesoldeerde hals, geel, 4 ... 6 mm2, stiftbreedte: 4,6 mm, eenvoudige aderinvoer door Easy-Entry, voor horizontale en verticale vercrimping met CRIMPFOX-RCI 6
Vlakstiftkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, stiftafmetingen 24 x 2,8 mm
Vlakstiftkabelschoen, met nok, gesoldeerde hals, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, stiftbreedte: 4,6 mm, eenvoudige aderinvoer door Easy-Entry, voor horizontale en verticale vercrimping met CRIMPFOX-RCI 6
Vlakstiftkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, stiftafmetingen 20 x 2,8 mm
Stiftkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Vlakstiftkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, stiftafmetingen 32 x 4,5 mm
Stiftkabelschoen, rood, 0,5-1,5 mm2, L1 = 12 mm, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp