C-FCI 2,5/M3
- Vorkkabelschoen
C-FCI 2,5/M3
- Vorkkabelschoen
3240037
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Vorkkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, M4
Vorkkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, M5
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 1,1 - 2,5 mm2, M8