PT 1,5/S-TWIN-TG BU - Scheidingsklem
3210315

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders