Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GBS-ZB/26X6 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering
0809298

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem bij schroef-, veerdruk- en snelaansluitklemmen, te coderen met insteekstrook ESL 26x6 mm of EST 25x6 mm, in het voetelement met Zackband, lengte: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Inklikbaar bij alle klemmen met een hoge coderingsuitsparing in het midden
Royaal markeren met etiketten of handmatig met de B-STIFT of X-PEN
Ruimtebesparende groepencodering direct op de klem