Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZB 3,5 CUS - Zackband
0829415

Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm

Productdetails








Uw voordelen

Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd