GBS 3,5-25X3,5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering
0830290

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem voor Push-in-klemmen ...1,5/S,
schrijfvlak 25 x 3,5 mm, raster: 3,5 mm, gecodeerd met EML (24x3)R

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Inklikbaar bij alle klemmen met een hoge coderingsuitsparing in het midden
Royaal markeren met etiketten of handmatig met de B-STIFT of X-PEN
Ruimtebesparende groepencodering direct op de klem