DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Alleen massieve aders | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |