UT 35-FE - Aansluitklem
3047676

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 50 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Met behulp van de verloopbruggen kunnen klemmen met verschillende aansluittechnieken, bijv. een UT 35-schroefklem met de push-in-2,5-aansluitklemmen, tot potentiaalverdelingen worden opgebouwd