PT 2,5-HEXA/3P BU - Aansluitklem
3040048

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Push-in- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e, 2e en 3e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk