PP-H 2,5/14 - Connector
3209992

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 14, aantal polen: 14, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen