DF-SP-H 2,5 - Bevestigingseindplaat
3209824

Bevestigingseindplaat, aansluitmethode: schroefaansluiting, diepte: 24,7 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 35,8 mm, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd