PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
2904951
Veiligheidsrelais voor nood-uit, beveiligingsdeuren tot SIL 1, CAT1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaals aansturing, handmatige, bewaakte start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
magneetcontact | |
Aansturing | 1-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 175 ms |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12) |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | < 500 ms |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Ptotaal max = 1,2 W +1,8 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuit basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 42 mA |
vermogensopname naar US | typ. 1 W |
Inschakelstroom | 4,5 A (Δt < 120 µs bij Us) |
filtertijd | 1 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Seriële polariteitsbeveiliging |
Digitaal: Sensorcircuit (S12) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
Aantal ingangen | 1 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit bij S12) |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA (voor veilig Uit bij S12) |
Inschakelstroom | < 20 mA (aan US) |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (aan US) |
Digitaal: startcircuit (S34) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
Aantal ingangen | 1 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Inschakelstroom | < 10 mA |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 10 mA |
relais: Vrijgavecircuit (13/14) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
Aantal uitgangen | 1 (onvertraagd) |
Type contactswitch | 1 vrijgavecircuit |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Inschakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
schakelvermogen | 5 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 6 A |
kwadr. totale stroom | 36 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG (maakcontact) |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
melden: M1 | |
beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
Aantal uitgangen | 1 (digitaal, PNP) |
Spanning | 22 V DC (Us - 2 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
beveiliging tegen kortsluiting | nee |
Aansluittechniek | |
steekbaar | nee |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 2 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Breedte | 6,8 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 102,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PBT |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 1 (afhankelijk van de toepassing tot kat. 4) |
Performance Level (PL) | c (afhankelijk van de toepassing tot PL e) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhankelijk van de toepassing tot SIL 3) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2904951 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA171 |
Productcode | DNA171 |
GTIN | 4046356904995 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 77,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a0e07d0f-877c-4643-8319-37555236be4e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Afhankelijk van de toepassing tot Cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
1-kanaals aansturing
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang
Handmatige bewaakte activering
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem