Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel
2903265

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: massief, demping: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 2 m

Productdetails








Uw voordelen

Geringe demping
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing